|
|
产品说明材料:铝制。 钢制凸缘盘。规格:铝,亮色。 镀锌凸缘盘。提示:具有米制节距的符合 ISO 17396 的标准 T 型材(梯形齿部)。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
出于重量方面的考虑,齿盘的平面上可设计凹槽。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | P=型面 | 皮带宽度 | 齿数 | D
| D1 | D2 max. | D3 | D4 | B | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22002-101612 | A | T10 | 16 | 12 | 38,2 | 28 | 16 | 36,35 | 42 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101614 | A | T10 | 16 | 14 | 44,56 | 32 | 18 | 42,7 | 48 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101615 | A | T10 | 16 | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101616 | A | T10 | 16 | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101618 | A | T10 | 16 | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101619 | A | T10 | 16 | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101620 | A | T10 | 16 | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101622 | A | T10 | 16 | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101624 | A | T10 | 16 | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101625 | A | T10 | 16 | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101626 | A | T10 | 16 | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101627 | A | T10 | 16 | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101628 | A | T10 | 16 | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101630 | A | T10 | 16 | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101632 | A | T10 | 16 | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101636 | A | T10 | 16 | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101640 | A | T10 | 16 | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101644 | B | T10 | 16 | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101648 | B | T10 | 16 | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-101660 | B | T10 | 16 | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 21 | 31 |  | | 根据要求 | | 22002-102512 | A | T10 | 25 | 12 | 38,2 | 28 | 16 | 36,35 | 42 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102514 | A | T10 | 25 | 14 | 44,56 | 32 | 18 | 42,7 | 48 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102515 | A | T10 | 25 | 15 | 47,75 | 32 | 18 | 45,9 | 51 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102516 | A | T10 | 25 | 16 | 50,93 | 35 | 20 | 49,05 | 54 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102518 | A | T10 | 25 | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102519 | A | T10 | 25 | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102520 | A | T10 | 25 | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102522 | A | T10 | 25 | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102524 | A | T10 | 25 | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102525 | A | T10 | 25 | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102526 | A | T10 | 25 | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102527 | A | T10 | 25 | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102528 | A | T10 | 25 | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102530 | A | T10 | 25 | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102532 | A | T10 | 25 | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102536 | A | T10 | 25 | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102540 | A | T10 | 25 | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102544 | B | T10 | 25 | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102548 | B | T10 | 25 | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-102560 | B | T10 | 25 | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 30 | 40 |  | | 根据要求 | | 22002-103218 | A | T10 | 32 | 18 | 57,29 | 40 | 22 | 55,45 | 60 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103219 | A | T10 | 32 | 19 | 60,48 | 44 | 22 | 58,6 | 66 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103220 | A | T10 | 32 | 20 | 63,66 | 46 | 24 | 61,8 | 66 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103222 | A | T10 | 32 | 22 | 70,03 | 52 | 28 | 68,15 | 75 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103224 | A | T10 | 32 | 24 | 76,39 | 58 | 30 | 74,55 | 83 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103225 | A | T10 | 32 | 25 | 79,58 | 60 | 30 | 77,7 | 83 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103226 | A | T10 | 32 | 26 | 82,76 | 60 | 30 | 80,9 | 87 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103227 | A | T10 | 32 | 27 | 85,95 | 60 | 30 | 84,1 | 91 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103228 | A | T10 | 32 | 28 | 89,13 | 60 | 30 | 87,25 | 93 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103230 | A | T10 | 32 | 30 | 95,49 | 60 | 30 | 93,65 | 97 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103232 | A | T10 | 32 | 32 | 101,86 | 65 | 32 | 100 | 106 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103236 | A | T10 | 32 | 36 | 114,59 | 70 | 35 | 112,75 | 119 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103240 | A | T10 | 32 | 40 | 127,32 | 80 | 40 | 125,45 | 131 | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103244 | B | T10 | 32 | 44 | 140,06 | 88 | 46 | 138,2 | - | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103248 | B | T10 | 32 | 48 | 152,78 | 95 | 48 | 150,95 | - | 37 | 47 |  | | 根据要求 | | 22002-103260 | B | T10 | 32 | 60 | 190,98 | 110 | 60 | 189,1 | - | 37 | 47 |  | | 根据要求 | |
|
|