norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:聚氨酯 (PU) 和钢帘线。提示:具有米制节距的符合 ISO 17396 的梯形型材的连续齿带。非常适合具有高皮带挠性的驱动。可实现最小垫圈直径。齿带适用于高精度的驱动传动,安全可靠且很好化学效应。

齿带颜色可能与产品图片中的颜色有所不同。
温度范围:从 -10 °C 至 +80 °C特征:- 免维护
- 高功率传输
- 低皮带伸长度
- 定位精确和角度
- 非常良好的耐化学性,尤其是针对油、油脂和燃料
- 最高耐磨强度
- 最高 30 kW 的可传输功率
- 最高 10000 rpm 的允许转速
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 22052_Datasheet_32670--zh 205 kB

图片(总概述)

T 型 齿带

T2,5 型 齿带

更多信息

图纸

商品选择/筛选

订货号皮带宽度齿数

有效长度CAD配件价格订购
22052-2506X0120648120 根据要求
22052-2506X0145658145 根据要求
22052-2506X0160664160 根据要求
22052-2506X0177671177,5 根据要求
22052-2506X0180672180 根据要求
22052-2506X0200680200 根据要求
22052-2506X0230692230 根据要求
22052-2506X0245698245 根据要求
22052-2506X02656106265 根据要求
22052-2506X02856114285 根据要求
22052-2506X02906116290 根据要求
22052-2506X03056122305 根据要求
22052-2506X03176127317,5 根据要求
22052-2506X03306132330 根据要求
22052-2506X03806152380 根据要求
22052-2506X04206168420 根据要求
22052-2506X04806192480 根据要求
22052-2506X05006200500 根据要求
22052-2506X05406216540 根据要求
22052-2506X06006240600 根据要求
22052-2506X06506260650 根据要求
22052-2506X07806312780 根据要求
22052-2506X09156366915 根据要求
22052-2506X09506380950 根据要求

T5 型 齿带

更多信息

图纸

T5 型 齿带

商品选择/筛选

订货号皮带宽度齿数

有效长度CAD配件价格订购
22052-0510X01651033165 根据要求
22052-0510X01851037185 根据要求
22052-0510X02001040200 根据要求
22052-0510X02151043215 根据要求
22052-0510X02201044220 根据要求
22052-0510X02251045225 根据要求
22052-0510X02451049245 根据要求
22052-0510X02501050250 根据要求
22052-0510X02551051255 根据要求
22052-0510X02601052260 根据要求
22052-0510X02701054270 根据要求
22052-0510X02751055275 根据要求
22052-0510X02801056280 根据要求
22052-0510X02951059295 根据要求
22052-0510X03001060300 根据要求
22052-0510X03051061305 根据要求
22052-0510X03251065325 根据要求
22052-0510X03301066330 根据要求
22052-0510X03401068340 根据要求
22052-0510X03501070350 根据要求
22052-0510X03551071355 根据要求
22052-0510X03651073365 根据要求
22052-0510X03751075375 根据要求
22052-0510X03901078390 根据要求
22052-0510X04001080400 根据要求
22052-0510X04101082410 根据要求
22052-0510X04201084420 根据要求
22052-0510X04251085425 根据要求
22052-0510X04501090450 根据要求
22052-0510X04551091455 根据要求
22052-0510X04751095475 根据要求
22052-0510X04801096480 根据要求
22052-0510X050010100500 根据要求
22052-0510X051010102510 根据要求
22052-0510X052510105525 根据要求
22052-0510X054510109545 根据要求
22052-0510X055010110550 根据要求
22052-0510X056010112560 根据要求
22052-0510X057510115575 根据要求
22052-0510X060010120600 根据要求
22052-0510X061010122610 根据要求
22052-0510X062010124620 根据要求
22052-0510X063010126630 根据要求
22052-0510X064010128640 根据要求
22052-0510X065010130650 根据要求
22052-0510X066010132660 根据要求
22052-0510X069010138690 根据要求
22052-0510X070010140700 根据要求
22052-0510X072010144720 根据要求
22052-0510X075010150750 根据要求
22052-0510X078010156780 根据要求
22052-0510X081510163815 根据要求
22052-0510X084010168840 根据要求
22052-0510X085010170850 根据要求
22052-0510X090010180900 根据要求
22052-0510X099010198990 根据要求
22052-0510X1000102001000 根据要求
22052-0510X1075102151075 根据要求
22052-0510X1100102201100 根据要求
22052-0510X1215102431215 根据要求
22052-0510X1380102761380 根据要求
22052-0510X1440102881440 根据要求
22052-0516X01651633165 根据要求
22052-0516X01851637185 根据要求
22052-0516X02001640200 根据要求
22052-0516X02151643215 根据要求
22052-0516X02201644220 根据要求
22052-0516X02251645225 根据要求
22052-0516X02451649245 根据要求
22052-0516X02501650250 根据要求
22052-0516X02551651255 根据要求
22052-0516X02601652260 根据要求
22052-0516X02701654270 根据要求
22052-0516X02751655275 根据要求
22052-0516X02801656280 根据要求
22052-0516X02951659295 根据要求
22052-0516X03001660300 根据要求
22052-0516X03051661305 根据要求
22052-0516X03251665325 根据要求
22052-0516X03301666330 根据要求
22052-0516X03401668340 根据要求
22052-0516X03501670350 根据要求
22052-0516X03551671355 根据要求
22052-0516X03651673365 根据要求
22052-0516X03751675375 根据要求
22052-0516X03901678390 根据要求
22052-0516X04001680400 根据要求
22052-0516X04101682410 根据要求
22052-0516X04201684420 根据要求
22052-0516X04251685425 根据要求
22052-0516X04501690450 根据要求
22052-0516X04551691455 根据要求
22052-0516X04751695475 根据要求
22052-0516X04801696480 根据要求
22052-0516X050016100500 根据要求
22052-0516X051016102510 根据要求
22052-0516X052516105525 根据要求
22052-0516X054516109545 根据要求
22052-0516X055016110550 根据要求
22052-0516X056016112560 根据要求
22052-0516X057516115575 根据要求
22052-0516X060016120600 根据要求
22052-0516X061016122610 根据要求
22052-0516X062016124620 根据要求
22052-0516X063016126630 根据要求
22052-0516X064016128640 根据要求
22052-0516X065016130650 根据要求
22052-0516X066016132660 根据要求
22052-0516X069016138690 根据要求
22052-0516X070016140700 根据要求
22052-0516X072016144720 根据要求
22052-0516X075016150750 根据要求
22052-0516X078016156780 根据要求
22052-0516X081516163815 根据要求
22052-0516X084016168840 根据要求
22052-0516X085016170850 根据要求
22052-0516X090016180900 根据要求
22052-0516X099016198990 根据要求
22052-0516X1000162001000 根据要求
22052-0516X1075162151075 根据要求
22052-0516X1100162201100 根据要求
22052-0516X1215162431215 根据要求
22052-0516X1380162761380 根据要求
22052-0516X1440162881440 根据要求
22052-0525X01852537185 根据要求
22052-0525X02152543215 根据要求
22052-0525X02202544220 根据要求
22052-0525X02252545225 根据要求
22052-0525X02452549245 根据要求
22052-0525X02502550250 根据要求
22052-0525X02552551255 根据要求
22052-0525X02602552260 根据要求
22052-0525X02702554270 根据要求
22052-0525X02752555275 根据要求
22052-0525X02802556280 根据要求
22052-0525X02952559295 根据要求
22052-0525X03002560300 根据要求
22052-0525X03052561305 根据要求
22052-0525X03252565325 根据要求
22052-0525X03302566330 根据要求
22052-0525X03402568340 根据要求
22052-0525X03502570350 根据要求
22052-0525X03552571355 根据要求
22052-0525X03652573365 根据要求
22052-0525X03752575375 根据要求
22052-0525X03902578390 根据要求
22052-0525X04002580400 根据要求
22052-0525X04102582410 根据要求
22052-0525X04202584420 根据要求
22052-0525X04252585425 根据要求
22052-0525X04502590450 根据要求
22052-0525X04552591455 根据要求
22052-0525X04752595475 根据要求
22052-0525X04802596480 根据要求
22052-0525X050025100500 根据要求
22052-0525X051025102510 根据要求
22052-0525X052525105525 根据要求
22052-0525X054525109545 根据要求
22052-0525X055025110550 根据要求
22052-0525X056025112560 根据要求
22052-0525X057525115575 根据要求
22052-0525X060025120600 根据要求
22052-0525X061025122610 根据要求
22052-0525X062025124620 根据要求
22052-0525X063025126630 根据要求
22052-0525X065025130650 根据要求
22052-0525X066025132660 根据要求
22052-0525X069025138690 根据要求
22052-0525X070025140700 根据要求
22052-0525X072025144720 根据要求
22052-0525X075025150750 根据要求
22052-0525X078025156780 根据要求
22052-0525X081525163815 根据要求
22052-0525X084025168840 根据要求
22052-0525X085025170850 根据要求
22052-0525X090025180900 根据要求
22052-0525X099025198990 根据要求
22052-0525X1000252001000 根据要求
22052-0525X1075252151075 根据要求
22052-0525X1100252201100 根据要求
22052-0525X1215252431215 根据要求
22052-0525X1380252761380 根据要求
22052-0525X1440252881440 根据要求

T10 型 齿带

更多信息

图纸

T10 型 齿带

商品选择/筛选

订货号皮带宽度齿数

有效长度CAD配件价格订购
22052-1016X02601626260 根据要求
22052-1016X03701637370 根据要求
22052-1016X04001640400 根据要求
22052-1016X04101641410 根据要求
22052-1016X04401644440 根据要求
22052-1016X04501645450 根据要求
22052-1016X05001650500 根据要求
22052-1016X05301653530 根据要求
22052-1016X05601656560 根据要求
22052-1016X06101661610 根据要求
22052-1016X06301663630 根据要求
22052-1016X06601666660 根据要求
22052-1016X06901669690 根据要求
22052-1016X07001670700 根据要求
22052-1016X07201672720 根据要求
22052-1016X07501675750 根据要求
22052-1016X07801678780 根据要求
22052-1016X08101681810 根据要求
22052-1016X08401684840 根据要求
22052-1016X08801688880 根据要求
22052-1016X08901689890 根据要求
22052-1016X09001690900 根据要求
22052-1016X09201692920 根据要求
22052-1016X09601696960 根据要求
22052-1016X09701697970 根据要求
22052-1016X09801698980 根据要求
22052-1016X1010161011010 根据要求
22052-1016X1080161081080 根据要求
22052-1016X1110161111110 根据要求
22052-1016X1140161141140 根据要求
22052-1016X1150161151150 根据要求
22052-1016X1210161211210 根据要求
22052-1016X1240161241240 根据要求
22052-1016X1250161251250 根据要求
22052-1016X1300161301300 根据要求
22052-1016X1320161321320 根据要求
22052-1016X1350161351350 根据要求
22052-1016X1390161391390 根据要求
22052-1016X1400161401400 根据要求
22052-1016X1420161421420 根据要求
22052-1016X1440161441440 根据要求
22052-1016X1450161451450 根据要求
22052-1016X1460161461460 根据要求
22052-1016X1500161501500 根据要求
22052-1016X1560161561560 根据要求
22052-1016X1610161611610 根据要求
22052-1016X1750161751750 根据要求
22052-1016X1780161781780 根据要求
22052-1016X1880161881880 根据要求
22052-1016X1960161961960 根据要求
22052-1016X2250162252250 根据要求
22052-1025X02602526260 根据要求
22052-1025X03702537370 根据要求
22052-1025X04002540400 根据要求
22052-1025X04102541410 根据要求
22052-1025X04402544440 根据要求
22052-1025X04502545450 根据要求
22052-1025X05002550500 根据要求
22052-1025X05302553530 根据要求
22052-1025X05602556560 根据要求
22052-1025X06102561610 根据要求
22052-1025X06302563630 根据要求
22052-1025X06602566660 根据要求
22052-1025X06902569690 根据要求
22052-1025X07002570700 根据要求
22052-1025X07202572720 根据要求
22052-1025X07502575750 根据要求
22052-1025X07802578780 根据要求
22052-1025X08102581810 根据要求
22052-1025X08402584840 根据要求
22052-1025X08802588880 根据要求
22052-1025X08902589890 根据要求
22052-1025X09002590900 根据要求
22052-1025X09202592920 根据要求
22052-1025X09602596960 根据要求
22052-1025X09702597970 根据要求
22052-1025X09802598980 根据要求
22052-1025X1010251011010 根据要求
22052-1025X1080251081080 根据要求
22052-1025X1110251111110 根据要求
22052-1025X1140251141140 根据要求
22052-1025X1150251151150 根据要求
22052-1025X1210251211210 根据要求
22052-1025X1240251241240 根据要求
22052-1025X1250251251250 根据要求
22052-1025X1300251301300 根据要求
22052-1025X1320251321320 根据要求
22052-1025X1350251351350 根据要求
22052-1025X1390251391390 根据要求
22052-1025X1400251401400 根据要求
22052-1025X1420251421420 根据要求
22052-1025X1440251441440 根据要求
22052-1025X1450251451450 根据要求
22052-1025X1460251461460 根据要求
22052-1025X1500251501500 根据要求
22052-1025X1560251561560 根据要求
22052-1025X1610251611610 根据要求
22052-1025X1750251751750 根据要求
22052-1025X1780251781780 根据要求
22052-1025X1880251881880 根据要求
22052-1025X1960251961960 根据要求
22052-1025X2250252252250 根据要求
22052-1032X02603226260 根据要求
22052-1032X03703237370 根据要求
22052-1032X04003240400 根据要求
22052-1032X04103241410 根据要求
22052-1032X04403244440 根据要求
22052-1032X05003250500 根据要求
22052-1032X05303253530 根据要求
22052-1032X05603256560 根据要求
22052-1032X06103261610 根据要求
22052-1032X06303263630 根据要求
22052-1032X06603266660 根据要求
22052-1032X06903269690 根据要求
22052-1032X07203272720 根据要求
22052-1032X07503275750 根据要求
22052-1032X07803278780 根据要求
22052-1032X08103281810 根据要求
22052-1032X08403284840 根据要求
22052-1032X08903289890 根据要求
22052-1032X09203292920 根据要求
22052-1032X09603296960 根据要求
22052-1032X09803298980 根据要求
22052-1032X1010321011010 根据要求
22052-1032X1080321081080 根据要求
22052-1032X1110321111110 根据要求
22052-1032X1140321141140 根据要求
22052-1032X1150321151150 根据要求
22052-1032X1210321211210 根据要求
22052-1032X1240321241240 根据要求
22052-1032X1250321251250 根据要求
22052-1032X1300321301300 根据要求
22052-1032X1320321321320 根据要求
22052-1032X1350321351350 根据要求
22052-1032X1400321401400 根据要求
22052-1032X1460321461460 根据要求
22052-1032X1500321501500 根据要求
22052-1032X1610321611610 根据要求
22052-1032X1750321751750 根据要求
22052-1032X1880321881880 根据要求
22052-1032X1960321961960 根据要求
22052-1032X2250322252250 根据要求