|
|
产品说明材料:聚氨酯 (PU) 和钢帘线。提示:具有米制节距的符合 ISO 17396 的梯形型材的连续齿带。非常适合具有高皮带挠性的驱动。可实现最小垫圈直径。齿带适用于高精度的驱动传动,安全可靠且很好化学效应。
齿带颜色可能与产品图片中的颜色有所不同。 温度范围:从 -10 °C 至 +80 °C特征:- 免维护 - 高功率传输 - 低皮带伸长度 - 定位精确和角度 - 非常良好的耐化学性,尤其是针对油、油脂和燃料 - 最高耐磨强度 - 最高 30 kW 的可传输功率 - 最高 10000 rpm 的允许转速特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 型材 | 皮带宽度 | 齿数 | 有效长度 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22052-2506X0120 | T2,5 | 6 | 48 | 120 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0145 | T2,5 | 6 | 58 | 145 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0160 | T2,5 | 6 | 64 | 160 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0177 | T2,5 | 6 | 71 | 177,5 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0180 | T2,5 | 6 | 72 | 180 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0200 | T2,5 | 6 | 80 | 200 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0230 | T2,5 | 6 | 92 | 230 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0245 | T2,5 | 6 | 98 | 245 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0265 | T2,5 | 6 | 106 | 265 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0285 | T2,5 | 6 | 114 | 285 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0290 | T2,5 | 6 | 116 | 290 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0305 | T2,5 | 6 | 122 | 305 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0317 | T2,5 | 6 | 127 | 317,5 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0330 | T2,5 | 6 | 132 | 330 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0380 | T2,5 | 6 | 152 | 380 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0420 | T2,5 | 6 | 168 | 420 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0480 | T2,5 | 6 | 192 | 480 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0500 | T2,5 | 6 | 200 | 500 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0540 | T2,5 | 6 | 216 | 540 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0600 | T2,5 | 6 | 240 | 600 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0650 | T2,5 | 6 | 260 | 650 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0780 | T2,5 | 6 | 312 | 780 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0915 | T2,5 | 6 | 366 | 915 |  | | 根据要求 | | 22052-2506X0950 | T2,5 | 6 | 380 | 950 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0165 | T5 | 10 | 33 | 165 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0185 | T5 | 10 | 37 | 185 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0200 | T5 | 10 | 40 | 200 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0215 | T5 | 10 | 43 | 215 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0220 | T5 | 10 | 44 | 220 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0225 | T5 | 10 | 45 | 225 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0245 | T5 | 10 | 49 | 245 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0250 | T5 | 10 | 50 | 250 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0255 | T5 | 10 | 51 | 255 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0260 | T5 | 10 | 52 | 260 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0270 | T5 | 10 | 54 | 270 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0275 | T5 | 10 | 55 | 275 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0280 | T5 | 10 | 56 | 280 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0295 | T5 | 10 | 59 | 295 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0300 | T5 | 10 | 60 | 300 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0305 | T5 | 10 | 61 | 305 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0325 | T5 | 10 | 65 | 325 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0330 | T5 | 10 | 66 | 330 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0340 | T5 | 10 | 68 | 340 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0350 | T5 | 10 | 70 | 350 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0355 | T5 | 10 | 71 | 355 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0365 | T5 | 10 | 73 | 365 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0375 | T5 | 10 | 75 | 375 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0390 | T5 | 10 | 78 | 390 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0400 | T5 | 10 | 80 | 400 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0410 | T5 | 10 | 82 | 410 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0420 | T5 | 10 | 84 | 420 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0425 | T5 | 10 | 85 | 425 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0450 | T5 | 10 | 90 | 450 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0455 | T5 | 10 | 91 | 455 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0475 | T5 | 10 | 95 | 475 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0480 | T5 | 10 | 96 | 480 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0500 | T5 | 10 | 100 | 500 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0510 | T5 | 10 | 102 | 510 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0525 | T5 | 10 | 105 | 525 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0545 | T5 | 10 | 109 | 545 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0550 | T5 | 10 | 110 | 550 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0560 | T5 | 10 | 112 | 560 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0575 | T5 | 10 | 115 | 575 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0600 | T5 | 10 | 120 | 600 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0610 | T5 | 10 | 122 | 610 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0620 | T5 | 10 | 124 | 620 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0630 | T5 | 10 | 126 | 630 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0640 | T5 | 10 | 128 | 640 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0650 | T5 | 10 | 130 | 650 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0660 | T5 | 10 | 132 | 660 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0690 | T5 | 10 | 138 | 690 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0700 | T5 | 10 | 140 | 700 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0720 | T5 | 10 | 144 | 720 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0750 | T5 | 10 | 150 | 750 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0780 | T5 | 10 | 156 | 780 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0815 | T5 | 10 | 163 | 815 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0840 | T5 | 10 | 168 | 840 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0850 | T5 | 10 | 170 | 850 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0900 | T5 | 10 | 180 | 900 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X0990 | T5 | 10 | 198 | 990 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X1000 | T5 | 10 | 200 | 1000 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X1075 | T5 | 10 | 215 | 1075 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X1100 | T5 | 10 | 220 | 1100 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X1215 | T5 | 10 | 243 | 1215 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X1380 | T5 | 10 | 276 | 1380 |  | | 根据要求 | | 22052-0510X1440 | T5 | 10 | 288 | 1440 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0165 | T5 | 16 | 33 | 165 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0185 | T5 | 16 | 37 | 185 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0200 | T5 | 16 | 40 | 200 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0215 | T5 | 16 | 43 | 215 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0220 | T5 | 16 | 44 | 220 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0225 | T5 | 16 | 45 | 225 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0245 | T5 | 16 | 49 | 245 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0250 | T5 | 16 | 50 | 250 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0255 | T5 | 16 | 51 | 255 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0260 | T5 | 16 | 52 | 260 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0270 | T5 | 16 | 54 | 270 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0275 | T5 | 16 | 55 | 275 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0280 | T5 | 16 | 56 | 280 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0295 | T5 | 16 | 59 | 295 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0300 | T5 | 16 | 60 | 300 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0305 | T5 | 16 | 61 | 305 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0325 | T5 | 16 | 65 | 325 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0330 | T5 | 16 | 66 | 330 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0340 | T5 | 16 | 68 | 340 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0350 | T5 | 16 | 70 | 350 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0355 | T5 | 16 | 71 | 355 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0365 | T5 | 16 | 73 | 365 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0375 | T5 | 16 | 75 | 375 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0390 | T5 | 16 | 78 | 390 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0400 | T5 | 16 | 80 | 400 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0410 | T5 | 16 | 82 | 410 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0420 | T5 | 16 | 84 | 420 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0425 | T5 | 16 | 85 | 425 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0450 | T5 | 16 | 90 | 450 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0455 | T5 | 16 | 91 | 455 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0475 | T5 | 16 | 95 | 475 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0480 | T5 | 16 | 96 | 480 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0500 | T5 | 16 | 100 | 500 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0510 | T5 | 16 | 102 | 510 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0525 | T5 | 16 | 105 | 525 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0545 | T5 | 16 | 109 | 545 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0550 | T5 | 16 | 110 | 550 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0560 | T5 | 16 | 112 | 560 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0575 | T5 | 16 | 115 | 575 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0600 | T5 | 16 | 120 | 600 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0610 | T5 | 16 | 122 | 610 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0620 | T5 | 16 | 124 | 620 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0630 | T5 | 16 | 126 | 630 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0640 | T5 | 16 | 128 | 640 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0650 | T5 | 16 | 130 | 650 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0660 | T5 | 16 | 132 | 660 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0690 | T5 | 16 | 138 | 690 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0700 | T5 | 16 | 140 | 700 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0720 | T5 | 16 | 144 | 720 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0750 | T5 | 16 | 150 | 750 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0780 | T5 | 16 | 156 | 780 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0815 | T5 | 16 | 163 | 815 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0840 | T5 | 16 | 168 | 840 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0850 | T5 | 16 | 170 | 850 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0900 | T5 | 16 | 180 | 900 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X0990 | T5 | 16 | 198 | 990 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X1000 | T5 | 16 | 200 | 1000 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X1075 | T5 | 16 | 215 | 1075 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X1100 | T5 | 16 | 220 | 1100 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X1215 | T5 | 16 | 243 | 1215 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X1380 | T5 | 16 | 276 | 1380 |  | | 根据要求 | | 22052-0516X1440 | T5 | 16 | 288 | 1440 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0185 | T5 | 25 | 37 | 185 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0215 | T5 | 25 | 43 | 215 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0220 | T5 | 25 | 44 | 220 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0225 | T5 | 25 | 45 | 225 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0245 | T5 | 25 | 49 | 245 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0250 | T5 | 25 | 50 | 250 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0255 | T5 | 25 | 51 | 255 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0260 | T5 | 25 | 52 | 260 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0270 | T5 | 25 | 54 | 270 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0275 | T5 | 25 | 55 | 275 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0280 | T5 | 25 | 56 | 280 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0295 | T5 | 25 | 59 | 295 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0300 | T5 | 25 | 60 | 300 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0305 | T5 | 25 | 61 | 305 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0325 | T5 | 25 | 65 | 325 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0330 | T5 | 25 | 66 | 330 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0340 | T5 | 25 | 68 | 340 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0350 | T5 | 25 | 70 | 350 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0355 | T5 | 25 | 71 | 355 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0365 | T5 | 25 | 73 | 365 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0375 | T5 | 25 | 75 | 375 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0390 | T5 | 25 | 78 | 390 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0400 | T5 | 25 | 80 | 400 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0410 | T5 | 25 | 82 | 410 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0420 | T5 | 25 | 84 | 420 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0425 | T5 | 25 | 85 | 425 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0450 | T5 | 25 | 90 | 450 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0455 | T5 | 25 | 91 | 455 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0475 | T5 | 25 | 95 | 475 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0480 | T5 | 25 | 96 | 480 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0500 | T5 | 25 | 100 | 500 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0510 | T5 | 25 | 102 | 510 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0525 | T5 | 25 | 105 | 525 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0545 | T5 | 25 | 109 | 545 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0550 | T5 | 25 | 110 | 550 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0560 | T5 | 25 | 112 | 560 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0575 | T5 | 25 | 115 | 575 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0600 | T5 | 25 | 120 | 600 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0610 | T5 | 25 | 122 | 610 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0620 | T5 | 25 | 124 | 620 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0630 | T5 | 25 | 126 | 630 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0650 | T5 | 25 | 130 | 650 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0660 | T5 | 25 | 132 | 660 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0690 | T5 | 25 | 138 | 690 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0700 | T5 | 25 | 140 | 700 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0720 | T5 | 25 | 144 | 720 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0750 | T5 | 25 | 150 | 750 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0780 | T5 | 25 | 156 | 780 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0815 | T5 | 25 | 163 | 815 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0840 | T5 | 25 | 168 | 840 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0850 | T5 | 25 | 170 | 850 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0900 | T5 | 25 | 180 | 900 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X0990 | T5 | 25 | 198 | 990 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X1000 | T5 | 25 | 200 | 1000 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X1075 | T5 | 25 | 215 | 1075 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X1100 | T5 | 25 | 220 | 1100 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X1215 | T5 | 25 | 243 | 1215 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X1380 | T5 | 25 | 276 | 1380 |  | | 根据要求 | | 22052-0525X1440 | T5 | 25 | 288 | 1440 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0260 | T10 | 16 | 26 | 260 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0370 | T10 | 16 | 37 | 370 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0400 | T10 | 16 | 40 | 400 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0410 | T10 | 16 | 41 | 410 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0440 | T10 | 16 | 44 | 440 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0450 | T10 | 16 | 45 | 450 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0500 | T10 | 16 | 50 | 500 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0530 | T10 | 16 | 53 | 530 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0560 | T10 | 16 | 56 | 560 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0610 | T10 | 16 | 61 | 610 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0630 | T10 | 16 | 63 | 630 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0660 | T10 | 16 | 66 | 660 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0690 | T10 | 16 | 69 | 690 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0700 | T10 | 16 | 70 | 700 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0720 | T10 | 16 | 72 | 720 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0750 | T10 | 16 | 75 | 750 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0780 | T10 | 16 | 78 | 780 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0810 | T10 | 16 | 81 | 810 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0840 | T10 | 16 | 84 | 840 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0880 | T10 | 16 | 88 | 880 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0890 | T10 | 16 | 89 | 890 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0900 | T10 | 16 | 90 | 900 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0920 | T10 | 16 | 92 | 920 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0960 | T10 | 16 | 96 | 960 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0970 | T10 | 16 | 97 | 970 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X0980 | T10 | 16 | 98 | 980 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1010 | T10 | 16 | 101 | 1010 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1080 | T10 | 16 | 108 | 1080 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1110 | T10 | 16 | 111 | 1110 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1140 | T10 | 16 | 114 | 1140 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1150 | T10 | 16 | 115 | 1150 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1210 | T10 | 16 | 121 | 1210 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1240 | T10 | 16 | 124 | 1240 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1250 | T10 | 16 | 125 | 1250 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1300 | T10 | 16 | 130 | 1300 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1320 | T10 | 16 | 132 | 1320 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1350 | T10 | 16 | 135 | 1350 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1390 | T10 | 16 | 139 | 1390 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1400 | T10 | 16 | 140 | 1400 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1420 | T10 | 16 | 142 | 1420 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1440 | T10 | 16 | 144 | 1440 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1450 | T10 | 16 | 145 | 1450 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1460 | T10 | 16 | 146 | 1460 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1500 | T10 | 16 | 150 | 1500 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1560 | T10 | 16 | 156 | 1560 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1610 | T10 | 16 | 161 | 1610 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1750 | T10 | 16 | 175 | 1750 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1780 | T10 | 16 | 178 | 1780 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1880 | T10 | 16 | 188 | 1880 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X1960 | T10 | 16 | 196 | 1960 |  | | 根据要求 | | 22052-1016X2250 | T10 | 16 | 225 | 2250 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0260 | T10 | 25 | 26 | 260 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0370 | T10 | 25 | 37 | 370 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0400 | T10 | 25 | 40 | 400 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0410 | T10 | 25 | 41 | 410 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0440 | T10 | 25 | 44 | 440 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0450 | T10 | 25 | 45 | 450 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0500 | T10 | 25 | 50 | 500 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0530 | T10 | 25 | 53 | 530 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0560 | T10 | 25 | 56 | 560 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0610 | T10 | 25 | 61 | 610 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0630 | T10 | 25 | 63 | 630 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0660 | T10 | 25 | 66 | 660 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0690 | T10 | 25 | 69 | 690 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0700 | T10 | 25 | 70 | 700 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0720 | T10 | 25 | 72 | 720 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0750 | T10 | 25 | 75 | 750 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0780 | T10 | 25 | 78 | 780 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0810 | T10 | 25 | 81 | 810 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0840 | T10 | 25 | 84 | 840 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0880 | T10 | 25 | 88 | 880 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0890 | T10 | 25 | 89 | 890 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0900 | T10 | 25 | 90 | 900 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0920 | T10 | 25 | 92 | 920 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0960 | T10 | 25 | 96 | 960 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0970 | T10 | 25 | 97 | 970 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X0980 | T10 | 25 | 98 | 980 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1010 | T10 | 25 | 101 | 1010 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1080 | T10 | 25 | 108 | 1080 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1110 | T10 | 25 | 111 | 1110 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1140 | T10 | 25 | 114 | 1140 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1150 | T10 | 25 | 115 | 1150 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1210 | T10 | 25 | 121 | 1210 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1240 | T10 | 25 | 124 | 1240 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1250 | T10 | 25 | 125 | 1250 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1300 | T10 | 25 | 130 | 1300 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1320 | T10 | 25 | 132 | 1320 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1350 | T10 | 25 | 135 | 1350 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1390 | T10 | 25 | 139 | 1390 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1400 | T10 | 25 | 140 | 1400 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1420 | T10 | 25 | 142 | 1420 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1440 | T10 | 25 | 144 | 1440 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1450 | T10 | 25 | 145 | 1450 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1460 | T10 | 25 | 146 | 1460 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1500 | T10 | 25 | 150 | 1500 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1560 | T10 | 25 | 156 | 1560 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1610 | T10 | 25 | 161 | 1610 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1750 | T10 | 25 | 175 | 1750 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1780 | T10 | 25 | 178 | 1780 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1880 | T10 | 25 | 188 | 1880 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X1960 | T10 | 25 | 196 | 1960 |  | | 根据要求 | | 22052-1025X2250 | T10 | 25 | 225 | 2250 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0260 | T10 | 32 | 26 | 260 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0370 | T10 | 32 | 37 | 370 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0400 | T10 | 32 | 40 | 400 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0410 | T10 | 32 | 41 | 410 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0440 | T10 | 32 | 44 | 440 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0500 | T10 | 32 | 50 | 500 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0530 | T10 | 32 | 53 | 530 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0560 | T10 | 32 | 56 | 560 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0610 | T10 | 32 | 61 | 610 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0630 | T10 | 32 | 63 | 630 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0660 | T10 | 32 | 66 | 660 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0690 | T10 | 32 | 69 | 690 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0720 | T10 | 32 | 72 | 720 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0750 | T10 | 32 | 75 | 750 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0780 | T10 | 32 | 78 | 780 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0810 | T10 | 32 | 81 | 810 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0840 | T10 | 32 | 84 | 840 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0890 | T10 | 32 | 89 | 890 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0920 | T10 | 32 | 92 | 920 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0960 | T10 | 32 | 96 | 960 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X0980 | T10 | 32 | 98 | 980 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1010 | T10 | 32 | 101 | 1010 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1080 | T10 | 32 | 108 | 1080 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1110 | T10 | 32 | 111 | 1110 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1140 | T10 | 32 | 114 | 1140 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1150 | T10 | 32 | 115 | 1150 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1210 | T10 | 32 | 121 | 1210 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1240 | T10 | 32 | 124 | 1240 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1250 | T10 | 32 | 125 | 1250 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1300 | T10 | 32 | 130 | 1300 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1320 | T10 | 32 | 132 | 1320 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1350 | T10 | 32 | 135 | 1350 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1400 | T10 | 32 | 140 | 1400 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1460 | T10 | 32 | 146 | 1460 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1500 | T10 | 32 | 150 | 1500 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1610 | T10 | 32 | 161 | 1610 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1750 | T10 | 32 | 175 | 1750 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1880 | T10 | 32 | 188 | 1880 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X1960 | T10 | 32 | 196 | 1960 |  | | 根据要求 | | 22052-1032X2250 | T10 | 32 | 225 | 2250 |  | | 根据要求 | |
|
|