norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚氨酯 (PU) 和钢帘线。提示:具有米制节距的符合 ISO 17396 的梯形型材的连续齿带。非常适合具有高皮带挠性的驱动。可实现最小垫圈直径。齿带适用于高精度的驱动传动,安全可靠且很好化学效应。

齿带颜色可能与产品图片中的颜色有所不同。
温度范围:从 -10 °C 至 +80 °C特征:- 免维护
- 高功率传输
- 低皮带伸长度
- 定位精确和角度
- 非常良好的耐化学性,尤其是针对油、油脂和燃料
- 最高耐磨强度
- 最高 30 kW 的可传输功率
- 最高 10000 rpm 的允许转速
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 22052_10_Datasheet_32672--zh 166 kB

图纸

T10 型 齿带

商品选择/筛选

订货号皮带宽度齿数

有效长度CAD配件价格订购
22052-1016X02601626260 根据要求
22052-1016X03701637370 根据要求
22052-1016X04001640400 根据要求
22052-1016X04101641410 根据要求
22052-1016X04401644440 根据要求
22052-1016X04501645450 根据要求
22052-1016X05001650500 根据要求
22052-1016X05301653530 根据要求
22052-1016X05601656560 根据要求
22052-1016X06101661610 根据要求
22052-1016X06301663630 根据要求
22052-1016X06601666660 根据要求
22052-1016X06901669690 根据要求
22052-1016X07001670700 根据要求
22052-1016X07201672720 根据要求
22052-1016X07501675750 根据要求
22052-1016X07801678780 根据要求
22052-1016X08101681810 根据要求
22052-1016X08401684840 根据要求
22052-1016X08801688880 根据要求
22052-1016X08901689890 根据要求
22052-1016X09001690900 根据要求
22052-1016X09201692920 根据要求
22052-1016X09601696960 根据要求
22052-1016X09701697970 根据要求
22052-1016X09801698980 根据要求
22052-1016X1010161011010 根据要求
22052-1016X1080161081080 根据要求
22052-1016X1110161111110 根据要求
22052-1016X1140161141140 根据要求
22052-1016X1150161151150 根据要求
22052-1016X1210161211210 根据要求
22052-1016X1240161241240 根据要求
22052-1016X1250161251250 根据要求
22052-1016X1300161301300 根据要求
22052-1016X1320161321320 根据要求
22052-1016X1350161351350 根据要求
22052-1016X1390161391390 根据要求
22052-1016X1400161401400 根据要求
22052-1016X1420161421420 根据要求
22052-1016X1440161441440 根据要求
22052-1016X1450161451450 根据要求
22052-1016X1460161461460 根据要求
22052-1016X1500161501500 根据要求
22052-1016X1560161561560 根据要求
22052-1016X1610161611610 根据要求
22052-1016X1750161751750 根据要求
22052-1016X1780161781780 根据要求
22052-1016X1880161881880 根据要求
22052-1016X1960161961960 根据要求
22052-1016X2250162252250 根据要求
22052-1025X02602526260 根据要求
22052-1025X03702537370 根据要求
22052-1025X04002540400 根据要求
22052-1025X04102541410 根据要求
22052-1025X04402544440 根据要求
22052-1025X04502545450 根据要求
22052-1025X05002550500 根据要求
22052-1025X05302553530 根据要求
22052-1025X05602556560 根据要求
22052-1025X06102561610 根据要求
22052-1025X06302563630 根据要求
22052-1025X06602566660 根据要求
22052-1025X06902569690 根据要求
22052-1025X07002570700 根据要求
22052-1025X07202572720 根据要求
22052-1025X07502575750 根据要求
22052-1025X07802578780 根据要求
22052-1025X08102581810 根据要求
22052-1025X08402584840 根据要求
22052-1025X08802588880 根据要求
22052-1025X08902589890 根据要求
22052-1025X09002590900 根据要求
22052-1025X09202592920 根据要求
22052-1025X09602596960 根据要求
22052-1025X09702597970 根据要求
22052-1025X09802598980 根据要求
22052-1025X1010251011010 根据要求
22052-1025X1080251081080 根据要求
22052-1025X1110251111110 根据要求
22052-1025X1140251141140 根据要求
22052-1025X1150251151150 根据要求
22052-1025X1210251211210 根据要求
22052-1025X1240251241240 根据要求
22052-1025X1250251251250 根据要求
22052-1025X1300251301300 根据要求
22052-1025X1320251321320 根据要求
22052-1025X1350251351350 根据要求
22052-1025X1390251391390 根据要求
22052-1025X1400251401400 根据要求
22052-1025X1420251421420 根据要求
22052-1025X1440251441440 根据要求
22052-1025X1450251451450 根据要求
22052-1025X1460251461460 根据要求
22052-1025X1500251501500 根据要求
22052-1025X1560251561560 根据要求
22052-1025X1610251611610 根据要求
22052-1025X1750251751750 根据要求
22052-1025X1780251781780 根据要求
22052-1025X1880251881880 根据要求
22052-1025X1960251961960 根据要求
22052-1025X2250252252250 根据要求
22052-1032X02603226260 根据要求
22052-1032X03703237370 根据要求
22052-1032X04003240400 根据要求
22052-1032X04103241410 根据要求
22052-1032X04403244440 根据要求
22052-1032X05003250500 根据要求
22052-1032X05303253530 根据要求
22052-1032X05603256560 根据要求
22052-1032X06103261610 根据要求
22052-1032X06303263630 根据要求
22052-1032X06603266660 根据要求
22052-1032X06903269690 根据要求
22052-1032X07203272720 根据要求
22052-1032X07503275750 根据要求
22052-1032X07803278780 根据要求
22052-1032X08103281810 根据要求
22052-1032X08403284840 根据要求
22052-1032X08903289890 根据要求
22052-1032X09203292920 根据要求
22052-1032X09603296960 根据要求
22052-1032X09803298980 根据要求
22052-1032X1010321011010 根据要求
22052-1032X1080321081080 根据要求
22052-1032X1110321111110 根据要求
22052-1032X1140321141140 根据要求
22052-1032X1150321151150 根据要求
22052-1032X1210321211210 根据要求
22052-1032X1240321241240 根据要求
22052-1032X1250321251250 根据要求
22052-1032X1300321301300 根据要求
22052-1032X1320321321320 根据要求
22052-1032X1350321351350 根据要求
22052-1032X1400321401400 根据要求
22052-1032X1460321461460 根据要求
22052-1032X1500321501500 根据要求
22052-1032X1610321611610 根据要求
22052-1032X1750321751750 根据要求
22052-1032X1880321881880 根据要求
22052-1032X1960321961960 根据要求
22052-1032X2250322252250 根据要求