norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:铝制。
钢制凸缘盘。
规格:铝,亮色。
钢制镀锌。
提示:具有米制节距的符合 ISO 17396 的标准 T 型材(梯形齿部)。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。

出于重量方面的考虑,齿盘的平面上可设计凹槽。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 22002_Datasheet_32661--zh 249 kB

图片(总概述)

T 型 齿带轮

商品选择/筛选

订货号P=型面皮带宽度类型齿数

D

D1D1
max.
D2
max.
D3D4D4
max.
BLCAD配件价格订购
22002-250612T2,56P129,05-129-13916 根据要求
22002-250614T2,56P1410,64-1410,6-15916 根据要求
22002-250615T2,56P1511,44-1511-15916 根据要求
22002-250616T2,56P1612,23-1612,2-16916 根据要求
22002-250618T2,56A1813,82-10313,8-181016 根据要求
22002-250619T2,56A1914,62-10314,6-181016 根据要求
22002-250620T2,56A2015,42-11315,4-19,51016 根据要求
22002-250622T2,56A2217,01-11317-231016 根据要求
22002-250624T2,56A2418,6-12318,55-231016 根据要求
22002-250625T2,56A2519,39-13319,35-231016 根据要求
22002-250626T2,56A2620,19-14420,15-251016 根据要求
22002-250628T2,56A2821,78-14421,75-251016 根据要求
22002-250630T2,56A3023,37-16623,35-281016 根据要求
22002-250632T2,56A3224,96-16624,95-321016 根据要求
22002-250636T2,56A3628,15-20628-361016 根据要求
22002-250640T2,56A4031,33-22631,3-381016 根据要求
22002-250644T2,56B4434,51-24635--1016 根据要求
22002-250648T2,56B4837,7-26638--1016 根据要求
22002-250660T2,56B6047,25-34847--1016 根据要求
22002-051010T510A1015,92-8515,05-19,51521 根据要求
22002-051012T510A1219,01-10618,25-231521 根据要求
22002-051014T510A1422,29-13821,45-251521 根据要求
22002-051015T510A1523,88-161023,05-281521 根据要求
22002-051016T510A1625,47-181124,6-321521 根据要求
22002-051018T510A1828,65-201227,8-301521 根据要求
22002-051019T510A1930,25-221229,4-361521 根据要求
22002-051020T510A2031,83-231431-361521 根据要求
22002-051022T510A2235,12-241534,25-381521 根据要求
22002-051024T510A2438,21-261537,4-421521 根据要求
22002-051025T510A2539,8-261539-441521 根据要求
22002-051026T510A2641,47-261640,6-441521 根据要求
22002-051027T510A2742,98-301842,2-481521 根据要求
22002-051028T510A2844,62-321843,75-481521 根据要求
22002-051030T510A3047,76-341846,95-511521 根据要求
22002-051032T510A3250,94-382250,1-541521 根据要求
22002-051036T510A3657,31-382256,45-631521 根据要求
22002-051040T510A4063,66-402362,85-661521 根据要求
22002-051042T510A4266,87-402466-711521 根据要求
22002-051044T510B4470,07-452669,2--1521 根据要求
22002-051048T510B4876,42-502875,55--1521 根据要求
22002-051060T510B6095,52-653594,65--1521 根据要求
22002-051610T516A1015,92-8515,05-19,52127 根据要求
22002-051612T516A1219,01-10618,25-232127 根据要求
22002-051614T516A1422,29-13821,45-252127 根据要求
22002-051615T516A1523,88-161023,05-282127 根据要求
22002-051616T516A1625,47-181124,6-322127 根据要求
22002-051618T516A1828,65-201227,8-302127 根据要求
22002-051619T516A1930,25-221229,4-362127 根据要求
22002-051620T516A2031,83-231431-362127 根据要求
22002-051622T516A2235,12-241534,25-382127 根据要求
22002-051624T516A2438,21-261537,4-422127 根据要求
22002-051625T516A2539,8-261539-442127 根据要求
22002-051626T516A2641,47-261640,6-442127 根据要求
22002-051627T516A2742,98-301842,2-482127 根据要求
22002-051628T516A2844,62-321843,75-482127 根据要求
22002-051630T516A3047,76-341846,95-512127 根据要求
22002-051632T516A3250,94-382250,1-542127 根据要求
22002-051636T516A3657,31-382256,45-632127 根据要求
22002-051640T516A4063,66-402362,85-662127 根据要求
22002-051642T516A4266,87-402466-712127 根据要求
22002-051644T516B4470,07-452669,2--2127 根据要求
22002-051648T516B4876,42-502875,55--2127 根据要求
22002-051660T516B6095,52-653594,65--2127 根据要求
22002-052510T525A1015,92-8515,05-19,53036 根据要求
22002-052512T525A1219,01-10618,25-233036 根据要求
22002-052514T525A1422,29-13821,45-253036 根据要求
22002-052515T525A1523,88-161023,05-283036 根据要求
22002-052516T525A1625,47-181124,6-323036 根据要求
22002-052518T525A1828,65-201227,8-303036 根据要求
22002-052519T525A1930,25-221229,4-363036 根据要求
22002-052520T525A2031,83-231431-363036 根据要求
22002-052522T525A2235,12-241534,25-383036 根据要求
22002-052524T525A2438,21-261537,4-423036 根据要求
22002-052525T525A2539,8-261539-443036 根据要求
22002-052526T525A2641,47-261640,6-443036 根据要求
22002-052527T525A2742,98-301842,2-483036 根据要求
22002-052528T525A2844,62-321843,75-483036 根据要求
22002-052530T525A3047,76-341846,95-513036 根据要求
22002-052532T525A3250,94-382250,1-543036 根据要求
22002-052536T525A3657,31-382256,45-633036 根据要求
22002-052540T525A4063,66-402362,85-663036 根据要求
22002-052542T525A4266,87-402466-713036 根据要求
22002-052544T525B4470,07-452669,2--3036 根据要求
22002-052548T525B4876,42-502875,55--3036 根据要求
22002-052560T525B6095,52-653594,65--3036 根据要求
22002-101612T1016A1238,228-1636,3542-2131 根据要求
22002-101614T1016A1444,5632-1842,748-2131 根据要求
22002-101615T1016A1547,7532-1845,951-2131 根据要求
22002-101616T1016A1650,9335-2049,0554-2131 根据要求
22002-101618T1016A1857,2940-2255,4560-2131 根据要求
22002-101619T1016A1960,4844-2258,666-2131 根据要求
22002-101620T1016A2063,6646-2461,866-2131 根据要求
22002-101622T1016A2270,0352-2868,1575-2131 根据要求
22002-101624T1016A2476,3958-3074,5583-2131 根据要求
22002-101625T1016A2579,5860-3077,783-2131 根据要求
22002-101626T1016A2682,7660-3080,987-2131 根据要求
22002-101627T1016A2785,9560-3084,191-2131 根据要求
22002-101628T1016A2889,1360-3087,2593-2131 根据要求
22002-101630T1016A3095,4960-3093,6597-2131 根据要求
22002-101632T1016A32101,8665-32100106-2131 根据要求
22002-101636T1016A36114,5970-35112,75119-2131 根据要求
22002-101640T1016A40127,3280-40125,45131-2131 根据要求
22002-101644T1016B44140,0688-46138,2--2131 根据要求
22002-101648T1016B48152,7895-48150,95--2131 根据要求
22002-101660T1016B60190,98110-60189,1--2131 根据要求
22002-102512T1025A1238,228-1636,3542-3040 根据要求
22002-102514T1025A1444,5632-1842,748-3040 根据要求
22002-102515T1025A1547,7532-1845,951-3040 根据要求
22002-102516T1025A1650,9335-2049,0554-3040 根据要求
22002-102518T1025A1857,2940-2255,4560-3040 根据要求
22002-102519T1025A1960,4844-2258,666-3040 根据要求
22002-102520T1025A2063,6646-2461,866-3040 根据要求
22002-102522T1025A2270,0352-2868,1575-3040 根据要求
22002-102524T1025A2476,3958-3074,5583-3040 根据要求
22002-102525T1025A2579,5860-3077,783-3040 根据要求
22002-102526T1025A2682,7660-3080,987-3040 根据要求
22002-102527T1025A2785,9560-3084,191-3040 根据要求
22002-102528T1025A2889,1360-3087,2593-3040 根据要求
22002-102530T1025A3095,4960-3093,6597-3040 根据要求
22002-102532T1025A32101,8665-32100106-3040 根据要求
22002-102536T1025A36114,5970-35112,75119-3040 根据要求
22002-102540T1025A40127,3280-40125,45131-3040 根据要求
22002-102544T1025B44140,0688-46138,2--3040 根据要求
22002-102548T1025B48152,7895-48150,95--3040 根据要求
22002-102560T1025B60190,98110-60189,1--3040 根据要求
22002-103218T1032A1857,2940-2255,4560-3747 根据要求
22002-103219T1032A1960,4844-2258,666-3747 根据要求
22002-103220T1032A2063,6646-2461,866-3747 根据要求
22002-103222T1032A2270,0352-2868,1575-3747 根据要求
22002-103224T1032A2476,3958-3074,5583-3747 根据要求
22002-103225T1032A2579,5860-3077,783-3747 根据要求
22002-103226T1032A2682,7660-3080,987-3747 根据要求
22002-103227T1032A2785,9560-3084,191-3747 根据要求
22002-103228T1032A2889,1360-3087,2593-3747 根据要求
22002-103230T1032A3095,4960-3093,6597-3747 根据要求
22002-103232T1032A32101,8665-32100106-3747 根据要求
22002-103236T1032A36114,5970-35112,75119-3747 根据要求
22002-103240T1032A40127,3280-40125,45131-3747 根据要求
22002-103244T1032B44140,0688-46138,2--3747 根据要求
22002-103248T1032B48152,7895-48150,95--3747 根据要求
22002-103260T1032B60190,98110-60189,1--3747 根据要求