|
|
22282-10钢制或不锈钢 C 型轨,适用于滑轨 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制或不锈钢制 A2。规格:钢制镀锌。亮色不锈钢。提示:C 型轨用于固定设备的底部结构,防止滑轨受到横向力及发生扭转。滑轨可以直接推入 C 型轨中。借此,滑轨可以松散地保持在 C 型轨中,当出现温度波动时可以自由膨胀。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | A | B2 | H2 | L | S | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22282-10-01X2000 | C1 | 钢制 | 17,5 | 24 | 5,2 | 2000 | 1 |  | | 根据要求 | | 22282-10-03X2000 | C3 | 钢制 | 10 | 20 | 10 | 2000 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 22282-10-05X2000 | C5 | 钢制 | 14 | 28 | 12 | 2000 | 2 |  | | 根据要求 | | 22282-10-09X2000 | C9 | 钢制 | 22 | 38 | 18 | 2000 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 22282-10-12X2000 | C12 | 钢制 | 36 | 60 | 20 | 2000 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 22282-10-101X2000 | C1 | 不锈钢 | 17,5 | 24 | 5,2 | 2000 | 1 |  | | 根据要求 | | 22282-10-103X2000 | C3 | 不锈钢 | 10 | 20 | 10 | 2000 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 22282-10-105X2000 | C5 | 不锈钢 | 14 | 28 | 12 | 2000 | 2 |  | | 根据要求 | | 22282-10-109X2000 | C9 | 不锈钢 | 22 | 38 | 18 | 2000 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 22282-10-112X2000 | C12 | 不锈钢 | 36 | 60 | 20 | 2000 | 2,5 |  | | 根据要求 | |
|
|