norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳由烧结钢制成。
EN-GJS-400-15 的尺寸 5。
S235JR 的尺寸 6。
S235JR 钢制夹紧臂。
弹簧主体为天然橡胶。
螺栓钢。
规格:钢制部件经涂漆处理。螺栓 ISO 4762,强度等级 8.8,镀锌。提示:夹紧元件带有内置弹簧体,由高弹性、尺寸稳定的天然橡胶制成。

夹紧元件与链式滑架套件、链轮套件或张紧轮一起组成可立即安装的夹紧单元,适用于张紧链条和皮带传动装置。适用于两个夹紧方向。夹紧元件免维护,且可安全分离。

穿过一个孔,将夹紧元件固定在机器部件上。如有必要,可通过定位槽“P”插入重型张紧销以支撑扭矩。
温度范围:-55 °C 至 +85 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22281-10 夹紧元件 289 kB

图纸

夹紧元件

商品选择/筛选

订货号尺寸A1A2A3BD

D1D2HLL1L2L3PS1螺栓
锁紧扭矩 C1
Nm
F1
N
F2
N
CAD配件价格订购
22281-10-11806016,62037,58,5M69052+1 -0,525658421090110 根据要求
22281-10-221008019,5254810,5M811563+1 -0,525858,55325140170 根据要求
22281-10-331008024,5306010,5M1011578+1,5 -0,5301068,55349320430 根据要求
22281-10-4413010034507812,5M12155108+2 -0,54014810,569868201050 根据要求
22281-10-55175140426010020,5M16205145+2 -0,540151012,59321015001880 根据要求
22281-10-66220175507011420,5M20255198+3 -150181212,511741025003125 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83