norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制链轮。
滚动轴承钢制滚珠轴承。
钢制螺栓和螺母。
规格:链轮齿经硬化处理 HRC 50,镀锌。
带密封垫圈 2Z-C3 的滚珠轴承。
螺栓 ISO 4017,强度等级 8.8,镀锌。
螺母 ISO 4035,强度等级 8,镀锌。
提示:用于夹紧滚链。链轮套件可以与所有夹紧元件组合,用于准备安装的链条张紧器。滚珠轴承两侧密封,终身润滑,免维护。

链轮可以在螺杆上移动并适应链条轨道。对于双重和三重规格,量身定制的间隔衬套可确保链条进行正确的引导。

也可以在无夹紧元件的情况下刚性地完成组装。也可用作导向辊。
温度范围:-40 °C 至 +120 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22281 链轮套件 445 kB

图纸

链轮套件

商品选择/筛选

订货号类型 1ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

A

BB1D

D1L滚珠轴承
螺栓
锁紧扭矩 C1
Nm
适合夹紧元件的尺寸

CAD配件价格订购
22281-0611006 B-13/8X7/329,525 x 5,721521-5095,7M1045,81606200-2Z202+3 根据要求
22281-0811008 B-11/2X5/1612,7 x 7,751521-5097,2M1061,09606200-2Z203 根据要求
22281-1011210 B-15/8X3/815,875 x 9,651527-67129,1M1276,36806301-2Z354 根据要求
22281-1211212 B-13/4X7/1619,05 x 11,681527-671211,5M1291,63806301-2Z354 根据要求
22281-1212012 B-13/4X7/1619,05 x 11,681538-1011511,5M2091,631206304-2Z1605 根据要求
22281-1612016 B-11X17,02mm25,4 x 17,021338-1011516,2M20106,141206304-2Z1605 根据要求
22281-06210双重06 B-23/8X7/329,525 x 5,721526-4419,25,7M1045,81606200-2Z202+3 根据要求
22281-08210双重08 B-21/2X5/1612,7 x 7,751528-4222,97,2M1061,09606200-2Z203 根据要求
22281-10212双重10 B-25/8X3/815,875 x 9,651535-5928,69,1M1276,36806301-2Z354 根据要求
22281-12212双重12 B-23/4X7/1619,05 x 11,681537-5731,511,5M1291,63806301-2Z354 根据要求
22281-12220双重12 B-23/4X7/1619,05 x 11,681538-10134,511,5M2091,631206304-2Z1605 根据要求
22281-16220双重16 B-21X17,02mm25,4 x 17,021348-9246,916,2M20106,141206304-2Z1605 根据要求
22281-06310三重06 B-33/8X7/329,525 x 5,721532-3929,45,7M1045,81606200-2Z203 根据要求
22281-08312三重08 B-31/2X5/1612,7 x 7,751541-53407,2M1261,09806301-2Z354 根据要求
22281-10312三重10 B-35/8X3/815,875 x 9,651543-5145,29,1M1276,36806301-2Z354 根据要求
22281-10320三重10 B-35/8X3/815,875 x 9,651555-8548,29,1M2076,361206304-2Z1605 根据要求
22281-12320三重12 B-33/4X7/1619,05 x 11,681558-825411,5M2091,631206304-2Z1605 根据要求
22281-0811208 B-11/2X5/1612,7 x 7,751527-67127,2M1261,09806301-2Z354 根据要求
22281-1012010 B-15/8X3/815,875 x 9,651538-101159,1M2076,361206304-2Z1605 根据要求
22281-2012020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,561341-1211518,5M20132,671406304-2Z1606 根据要求
22281-2412024 B-11 1/2X138,1 x 25,41141-1211524,1M20135,231406304-2Z1606 根据要求
22281-08212双重08 B-21/2X5/1612,7 x 7,751534-60267,2M1261,09806301-2Z354 根据要求
22281-10220双重10 B-25/8X3/815,875 x 9,651547-9331,59,1M2076,361206304-2Z1605 根据要求
22281-20220双重20 B-21 1/4X3/431,75 x 19,561359-10351,518,5M20132,671406304-2Z1606 根据要求
22281-24220双重24 B-21 1/2X138,1 x 25,41165-9763,424,1M20135,231406304-2Z1606 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83