norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
三排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
22254

三排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22254 三排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 325 kB

图纸

三排链轮 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1B3LCRCAD配件价格订购
22254-3012051601008 B-31/2X5/1612,7 x 7,751045,941,12812734,9461,313 根据要求
22254-3012051601108 B-31/2X5/1612,7 x 7,751149,945,073216734,9501,313 根据要求
22254-3012051601308 B-31/2X5/1612,7 x 7,751357,953,063816734,9501,313 根据要求
22254-3012051601408 B-31/2X5/1612,7 x 7,751461,957,074216734,9501,313 根据要求
22254-3012051601508 B-31/2X5/1612,7 x 7,751565,961,094616734,9501,313 根据要求
22254-3012051601608 B-31/2X5/1612,7 x 7,751669,965,15016734,9501,313 根据要求
22254-3012051601708 B-31/2X5/1612,7 x 7,75177469,115416734,9501,313 根据要求
22254-3012051601808 B-31/2X5/1612,7 x 7,75187873,145816734,9501,313 根据要求
22254-3012051601908 B-31/2X5/1612,7 x 7,75198277,166216734,9501,313 根据要求
22254-3012051602008 B-31/2X5/1612,7 x 7,75208681,196616734,9501,313 根据要求
22254-3012051602108 B-31/2X5/1612,7 x 7,752190,185,227016734,9551,313 根据要求
22254-3012051602208 B-31/2X5/1612,7 x 7,752294,189,247016734,9551,313 根据要求
22254-3012051602308 B-31/2X5/1612,7 x 7,752398,193,277016734,9551,313 根据要求
22254-3012051602408 B-31/2X5/1612,7 x 7,7524102,197,297516734,9551,313 根据要求
22254-3012051602608 B-31/2X5/1612,7 x 7,7526110,2105,368520734,9551,313 根据要求
22254-3012051603008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7530126,3121,510020734,9551,313 根据要求
22254-3012051603108 B-31/2X5/1612,7 x 7,7531130,4125,5411020734,9551,313 根据要求
22254-3012051603208 B-31/2X5/1612,7 x 7,7532134,4129,5611020734,9551,313 根据要求
22254-3012051603308 B-31/2X5/1612,7 x 7,7533138,4133,611020734,9551,313 根据要求
22254-3012051603608 B-31/2X5/1612,7 x 7,7536150,6145,7212025734,9551,313 根据要求
22254-3012051605008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7550208,8202,2612025734,9681,313 根据要求
22254-3012051609508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7595390,7384,1113625734,9681,313 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83