norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
单排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606,可直接安装
22250

单排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606,可直接安装

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。
提示:可直接安装的滚子链条链轮,带单侧轮毂,符合 DIN ISO 606。轮齿已铣削并感应硬化。
凹槽符合 DIN 6885 / BS 4235。凹槽对准齿尖。
带两个螺纹销,将一个螺纹对准凹槽中心,并偏转 90° 放置。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22250 单排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606,可直接安装 358 kB

图片(总概述)

单排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606,可直接安装

链轮,单 3/8“ x 7/32“
DIN ISO 606,安装就绪,A 型

更多信息

图纸

链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606,安装就绪,A 型

商品选择/筛选

订货号

类型

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3D4B1B3LCRT2CAD配件价格订购
22250-1038073201210A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,82510M45,33251101,4 根据要求
22250-1038073201310A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,82810M45,33251101,4 根据要求
22250-1038073201312A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,82812M45,34251101,8 根据要求
22250-1038073201314A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,82814M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201315A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,82815M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201412A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83112M45,34251101,8 根据要求
22250-1038073201414A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83114M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201410A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83110M45,33251101,4 根据要求
22250-1038073201415A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83115M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201418A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83118M55,36251102,8 根据要求
22250-1038073201416A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83116M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201514A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,813414M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201515A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,813415M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201512A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,813412M45,34251101,8 根据要求
22250-1038073201516A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,813416M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201520A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,813420M55,36251102,8 根据要求
22250-1038073201518A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,813418M55,36251102,8 根据要求
22250-1038073201519A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,813419M55,36251102,8 根据要求
22250-1038073201614A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,823714M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201615A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,823715M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201612A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,823712M45,34281101,8 根据要求
22250-1038073201616A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,823716M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201622A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,823722M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201619A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,823719M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201620A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,823720M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201714A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834014M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201715A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834015M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201712A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834012M45,34281101,8 根据要求
22250-1038073201716A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834016M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201722A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834022M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201718A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834018M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201719A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834019M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201720A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834020M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201812A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,854012M45,34281101,8 根据要求
22250-1038073201814A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,854014M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201816A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,854316M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201818A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,854318M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201820A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,854320M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201815A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,854315M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201822A06 B-13/8X7/329,525 x 5,721858,654,854322M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201825A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,854325M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073201824A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721858,654,854324M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073201912A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,874012M45,34281101,8 根据要求
22250-1038073201914A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,874014M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201916A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,874516M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201918A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,874518M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201919A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,874519M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201915A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,874515M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073201920A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,874520M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073201925A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,874525M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073201924A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721961,657,874524M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202012A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,894012M45,34281101,8 根据要求
22250-1038073202014A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,894014M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073202015A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,894615M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073202016A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,894616M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073202025A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,894625M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202018A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,894618M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202019A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,894619M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202020A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722064,660,894620M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202116A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,914816M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073202115A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,914815M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073202118A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,914818M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202125A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,914825M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202120A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,914820M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202124A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,914824M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202218A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,935018M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202219A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,935019M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202216A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,935016M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073202220A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,935020M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202225A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,935025M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202224A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,935024M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202315A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722373,769,955015M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073202316A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722373,769,955016M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073202320A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722373,769,955220M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202325A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722373,769,955225M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202416A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,975016M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073202418A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,975018M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202420A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,975420M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202424A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,975424M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202419A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,975419M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202425A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,975425M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202430A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,975430M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202428A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722476,772,975428M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202516A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722579,7765016M45,35281102,3 根据要求
22250-1038073202518A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722579,7765018M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202519A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722579,7765019M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202520A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722579,7765720M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202530A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722579,7765730M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202522A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722579,7765722M55,36281102,8 根据要求
22250-1038073202524A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722579,7765724M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202525A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722579,7765725M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073202528A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722579,7765728M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073203022A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,126022M55,36301102,8 根据要求
22250-1038073203020A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,126020M55,36301102,8 根据要求
22250-1038073203024A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,126024M65,38301103,3 根据要求
22250-1038073203030A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,126030M65,38301103,3 根据要求
22250-1038073203025A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,126025M65,38301103,3 根据要求
22250-1038073203028A06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,723094,891,126028M65,38301103,3 根据要求

链轮,单 3/8“ x 7/32“
DIN ISO 606,安装就绪,B 型

更多信息

图纸

链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型

商品选择/筛选

订货号

类型

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3D4B1B3LCRT2CAD配件价格订购
22250-1038073201010B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822410M45,33201101,4 根据要求
22250-1038073201012B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822612M45,34201101,8 根据要求
22250-1038073201014B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822914M45,35201102,3 根据要求
22250-1038073201110B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82410M45,33251101,4 根据要求
22250-1038073201112B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82612M45,34251101,8 根据要求
22250-1038073201114B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82914M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201115B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,83015M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201116B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,83116M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201212B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,82612M45,34251101,8 根据要求
22250-1038073201214B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,82914M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201215B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,83015M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201216B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,83116M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201316B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,83116M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201318B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,83418M55,36251102,8 根据要求
22250-1038073201419B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83519M55,36251102,8 根据要求
22250-1038073201522B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814222M55,36251102,8 根据要求
22250-1038073201525B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814225M65,38251103,3 根据要求
22250-1038073201524B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814224M65,38251103,3 根据要求
22250-1038073201625B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,824225M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073201724B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834624M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073201725B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834625M65,38281103,3 根据要求