norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型
22250_B

链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。
提示:可直接安装的滚子链条链轮,带单侧轮毂,符合 DIN ISO 606。轮齿已铣削并感应硬化。
凹槽符合 DIN 6885 / BS 4235。凹槽对准齿尖。
带两个螺纹销,将一个螺纹对准凹槽中心,并偏转 90° 放置。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22250_B 链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型 298 kB

图纸

链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606,安装就绪,B 型

商品选择/筛选

订货号

类型

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3D4B1B3LCRT2CAD配件价格订购
22250-1038073201010B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822410M45,33201101,4 根据要求
22250-1038073201012B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822612M45,34201101,8 根据要求
22250-1038073201014B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721034,530,822914M45,35201102,3 根据要求
22250-1038073201110B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82410M45,33251101,4 根据要求
22250-1038073201112B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82612M45,34251101,8 根据要求
22250-1038073201114B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,82914M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201115B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,83015M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201116B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721137,533,83116M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201212B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,82612M45,34251101,8 根据要求
22250-1038073201214B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,82914M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201215B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,83015M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201216B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721240,536,83116M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201316B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,83116M45,35251102,3 根据要求
22250-1038073201318B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721343,539,83418M55,36251102,8 根据要求
22250-1038073201419B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721446,542,83519M55,36251102,8 根据要求
22250-1038073201522B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814222M55,36251102,8 根据要求
22250-1038073201524B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814224M65,38251103,3 根据要求
22250-1038073201525B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721549,545,814225M65,38251103,3 根据要求
22250-1038073201625B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721652,548,824225M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073201724B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834624M65,38281103,3 根据要求
22250-1038073201725B06 B-13/8 x 7/329,525 x 5,721755,551,834625M65,38281103,3 根据要求