norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

挤压型材 EN AW-6060 滑座基体。
iglidur ® J 免维护滑动轴承材料滑动元件。
塑料制盖罩。

规格:E6/EV1 阳极氧化涂层。黑色塑料。提示:

通过较低惯性可实现较高加速度以及快速达到最高 30 m/s。DryLin® T 型线性滑动导轨耐脏污和耐腐蚀。它们免维护、可调节和低噪音。使用温度最高达 80 °C。
优先用于食品、医疗和净化室技术中,因为不会有润滑剂散出。
手动抱闸是为简单任务而开发的。被夹紧塑料的蠕变特性会导致夹紧力随时间而减弱(直至 70 %)。因此,不得夹紧与安全相关的部件。
适配导轨参见 21200。

图纸提示:
1) 手动夹钳
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21200 DryLin® T 导向滑块 236 kB
 滑动导轨 使用说明 308 kB

图纸

DryLin® T 导向滑块
DryLin® T 导向滑块

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 2尺寸C0Y
kN
C0(-Y)
kN
C0Z
kN
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
AA1BB1CC1D

D1
适用螺栓
DIN 912
D2HH1H2H3LL1手动锁紧
螺纹
CAD配件价格订购
21200-1500标准固定滑块1544232252538304716-9M5M4-244-167450- 根据要求
21200-2000标准固定滑块207,47,43,785454553406321,5-10M6M5-305-19,88761- 根据要求
21200-2500标准固定滑块2510105125656557457023,5-11M8M6-365-24,89668- 根据要求
21200-3000标准固定滑块301414720010010072529031-12M10M8-426,5-2710979- 根据要求
21200-1510带手动夹钳的固定滑块1544232252538304716199M5M42024411,5167450M6 根据要求
21200-2010带手动夹钳的固定滑块207,47,43,785454553406321,51810M6M5283051519,88761M8 根据要求
21200-2510带手动夹钳的固定滑块2510105125656557457023,51711M8M6283651924,89668M8 根据要求
21200-3010带手动夹钳的固定滑块3014147200100100725290312012M10M828426,521,52710979M8 根据要求
21200-1520y 轴的浮动1544232252538304716-9M5M4-244-167450- 根据要求
21200-2020y 轴的浮动207,47,43,785454553406321,5-10M6M5-305-19,88761- 根据要求
21200-2520y 轴的浮动2510105125656557457023,5-11M8M6-365-24,89668- 根据要求
21200-3020y 轴的浮动301414720010010072529031-12M10M8-426,5-2710979- 根据要求
21200-1530z 方向的浮动1544232252538304716-9M5M4-244-167450- 根据要求
21200-2030z 方向的浮动207,47,43,785454553406321,5-10M6M5-305-19,88761- 根据要求
21200-2530z 方向的浮动2510105125656557457023,5-11M8M6-365-24,89668- 根据要求
21200-3030z 方向的浮动301414720010010072529031-12M10M8-426,5-2710979- 根据要求