21880
自贴型不锈钢制码尺
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
位置指示器码尺
自贴型不锈钢制码尺
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
不锈钢 1.4310。
规格:
亮色。
提示:
带自贴型背面的刚性规格不锈钢制码尺。横截面 15 x 1 mm。
磨砂表面和深黑色高对比度刻度。刻度经过深度激光处理。
根据要求:
- 右侧/下部或中间零点
- 上部/右侧或两侧刻度
- 其他长度
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21880 自贴型不锈钢制码尺
344 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
产品类型
类型 1
零点
分度
刻度
L
CAD
配件
价格
订购
21880-000010X0300
码尺
水平
左侧
1 mm
下部
300
根据要求
21880-000010X0500
码尺
水平
左侧
1 mm
下部
500
根据要求
21880-000010X0700
码尺
水平
左侧
1 mm
下部
700
根据要求
21880-000010X1000
码尺
水平
左侧
1 mm
下部
1000
根据要求
21880-010010X0300
码尺
垂直
上方
1 mm
左侧
300
根据要求
21880-010010X0500
码尺
垂直
上方
1 mm
左侧
500
根据要求
21880-010010X0700
码尺
垂直
上方
1 mm
左侧
700
根据要求
21880-010010X1000
码尺
垂直
上方
1 mm
左侧
1000
根据要求
21880-0001
游尺
水平
左侧
-
上部
40
根据要求
21880-0101
游尺
垂直
上方
-
右侧
40
根据要求
21880-00
零位标记
水平
-
-
-
30
根据要求
21880-01
零位标记
垂直
-
-
-
30
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>
21700
位置指示器,准绝对,不依赖电源,显示精度 10 µm,小型结构
21702
位置指示器,准绝对式,不依赖电源,显示精度 10 µm
21720
磁性传感器,被动传感器,微型结构
21725
磁带,增量编码刻度,5 mm 极距
21730
空心轴传感器带磁性探针
21740
变径轴套
21882
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm
21884
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 6 mm
21886
自贴型
钢制标尺
21901
位置指示器
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>