norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 420 kg
21337-10

钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出, 负载能力最大 420 kg

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制导轨。
钢制球轴承保持架。
不锈钢顶珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:单个出售。提示:伸缩滑轨全部伸出时,行程与安装长度一致,确保操作更加舒适、灵活。伸缩导轨在侧向安装时可达到规定的承载能力。

伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。

水平安装时,负载能力值减小约 70%。

适用于轨道距离为 1,000 mm 的导轨。
技术参数:移动速度:0.5 m/s。温度范围:-20 °C - +180 °C.
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21337-10 钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 420 kg 141 kB
 铣削式伸缩滑轨使用说明 478 kB

图纸

钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 420 kg

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号BD

HLL1L2L3
数量
行程
S
负载能力
每对
kg
CAD配件价格订购
21337-10-030050M83030050-1004300360 根据要求
21337-10-035050M83035050-1504350370 根据要求
21337-10-040050M83040050-2004400380 根据要求
21337-10-045050M83045050-2504450390 根据要求
21337-10-050050M83050050-3004500400 根据要求
21337-10-055050M83055050150-6550410 根据要求
21337-10-060050M83060050175-6600420 根据要求
21337-10-065050M83065050200-6650410 根据要求
21337-10-070050M83070050225-6700400 根据要求
21337-10-075050M83075050250-6750390 根据要求
21337-10-080050M83080050275-6800380 根据要求
21337-10-085050M83085050300-6850370 根据要求
21337-10-090050M83090050325-6900360 根据要求
21337-10-095050M83095050350-6950350 根据要求
21337-10-100050M830100050375-61000340 根据要求
21337-10-105050M830105050400-61050330 根据要求
21337-10-110050M830110050425-61100320 根据要求
21337-10-115050M830115050450-61150310 根据要求
21337-10-120050M830120050475-61200290 根据要求