norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制安装支架。规格:镀锌安装支架。订购须知:成对出售。
提示:作为地板安装或侧面安装的选择。附件:21334-20 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,部分伸出,负载能力高达 50 kg。

21334-45 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,部分伸出,负载能力高达 65 kg。

21334-70 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 70 kg。

21334-75 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 70 kg。

21334-65 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 68 kg。

21334-55 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 68 kg。

21334-60 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 68 kg。

21335-10 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,全部伸出,负载能力高达 124 kg。

21335-20 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 160 kg。

21334-90 钢制伸缩滑轨,用于侧面安装,过度伸出,负载能力高达 82 kg。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21335-83 伸缩滑轨钢制安装支架 208 kB
 外壳安装附件 21335-83 176 kB

图片(总概述)

伸缩滑轨钢制安装支架

商品选择/筛选

订货号类型形状类型A

A1A2A3BHH1H2LL1CAD配件价格订购
21335-83-069043A--76,282,6165,11543,715,96,569,9266,7 根据要求
21335-83-114044A-66---18,344,515,27,4114,6114,6 根据要求
21335-83-069057B--76,282,6165,11557,212,76,3569,9266,7 根据要求
21335-83-140060B-96---146015,95,5140140 根据要求
21335-83-077055C-----17,855,7--77,6153,8 根据要求