21335-82
伸缩滑轨钢制安装支架
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
伸缩滑轨
伸缩滑轨钢制安装支架
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
钢制安装支架。
规格:
镀锌安装支架。
订购须知:
成对出售。
提示:
作为地板安装或侧面安装的选择。
附件:
21335-20 钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 160 kg。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21335-82 伸缩滑轨钢制安装支架
234 kB
安装支架使用说明 21335-82
303 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
制造商商品编号
类型
L
包装形式
CAD
配件
价格
订购
21335-82-0279
DZ63530
A
279
1 件 = 1 对
根据要求
21335-82-0374
DZ63540
B
374
1 件 = 1 对
根据要求
21335-82-0470
DZ63550
C
470
1 件 = 1 对
根据要求
21335-82-0575
DZ63560
D
575
1 件 = 1 对
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-48
|
>
|
>>
21333-90
全拉式不锈钢伸缩导轨采用侧方安装,承重能力可达 15 kg
21334
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 20 kg
21334-01
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 20 kg
21334-03
钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,
全部伸出,负载能力最大 30 kg
21334-05
钢制伸缩滑轨
用于平装,两侧部分伸出,负载能力最大 35 kg
21334-10
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 45 kg
21334-15
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 50 kg
21334-20
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 50 kg
21334-25
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,两侧部分伸出,负载能力最大 50 kg
21334-30
钢制伸缩滑轨用于侧方安装
部分伸出,负载能力最大 50 kg
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-48
|
>
|
>>