norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 272 kg
21335-25

钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 272 kg

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:单个出售。提示:伸缩滑轨全部伸出时,行程与安装长度大概一致,确保操作更加舒适、灵活。闩锁位于打开和关闭位置。只能通过操作释放杆来打开或关闭伸缩滑轨。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力为 10,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 4.8 毫米,否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

伸缩滑轨不可成对订购。
如需双面锁定,则必须订购左右版本。
如需单侧锁定,可与 21335-30 组合使用。
优点:闩锁位于打开和关闭位置
用于重负荷应用
手动解锁
易运行
附件:钢制伸缩滑轨 21335-30。说明:成对使用的伸缩滑轨决定了最大负载能力。图纸提示:
1) 21335-25-03050 和 21335-25-03051 无安装孔
2) 21335-25-05590 和 21335-25-05591 无安装孔
3) 紧固螺栓切口
4) 尺寸仅供参考,无安装孔
5) B 型,与正确规格相同的尺寸

图片(总概述)

钢制伸缩滑轨用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 272 kg

商品选择/筛选

订货号制造商商品编号类型形状类型安装产品类型负载能力
每对
kg
包装形式CAD配件价格订购
21335-25-03050DZ9308-0012L-EA左侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-03560DZ9308-0014L-EA左侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-04060DZ9308-0016L-EA左侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-04570DZ9308-0018L-EA左侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-05080DZ9308-0020L-EA左侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-05590DZ9308-0022L-EA左侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-06100DZ9308-0024L-EA左侧侧面装配标准型267单件包装 根据要求
21335-25-06600DZ9308-0026L-EA左侧侧面装配标准型264单件包装 根据要求
21335-25-07110DZ9308-0028L-EA左侧侧面装配标准型261单件包装 根据要求
21335-25-07620DZ9308-0030L-EA左侧侧面装配标准型258单件包装 根据要求
21335-25-08130DZ9308-0032L-EA左侧侧面装配标准型256单件包装 根据要求
21335-25-08640DZ9308-0034L-EA左侧侧面装配标准型256单件包装 根据要求
21335-25-09140DZ9308-0036L-EA左侧侧面装配标准型248单件包装 根据要求
21335-25-10160DZ9308-0040L-EA左侧侧面装配标准型237单件包装 根据要求
21335-25-10670DZ9308-0042L-EA左侧侧面装配标准型228单件包装 根据要求
21335-25-12190DZ9308-0048L-EA左侧侧面装配标准型204单件包装 根据要求
21335-25-13720DZ9308-0054L-EA左侧侧面装配标准型196单件包装 根据要求
21335-25-15240DZ9308-0060L-EA左侧侧面装配标准型182单件包装 根据要求
21335-25-03051DZ9308-0012R-EB右侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-03561DZ9308-0014R-EB右侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-04061DZ9308-0016R-EB右侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-04571DZ9308-0018R-EB右侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-05081DZ9308-0020R-EB右侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-05591DZ9308-0022R-EB右侧侧面装配标准型272单件包装 根据要求
21335-25-06101DZ9308-0024R-EB右侧侧面装配标准型267单件包装 根据要求
21335-25-06601DZ9308-0026R-EB右侧侧面装配标准型264单件包装 根据要求
21335-25-07111DZ9308-0028R-EB右侧侧面装配标准型261单件包装 根据要求
21335-25-07621DZ9308-0030R-EB右侧侧面装配标准型258单件包装 根据要求
21335-25-08131DZ9308-0032R-EB右侧侧面装配标准型256单件包装 根据要求
21335-25-08641DZ9308-0034R-EB右侧侧面装配标准型256单件包装 根据要求
21335-25-09141DZ9308-0036R-EB右侧侧面装配标准型248单件包装 根据要求
21335-25-10161DZ9308-0040R-EB右侧侧面装配标准型237单件包装 根据要求
21335-25-10671DZ9308-0042R-EB右侧侧面装配标准型228单件包装 根据要求
21335-25-12191DZ9308-0048R-EB右侧侧面装配标准型204单件包装 根据要求
21335-25-13721DZ9308-0054R-EB右侧侧面装配标准型196单件包装 根据要求
21335-25-15241DZ9308-0060R-EB右侧侧面装配标准型182单件包装 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BH行程
S
LCAD配件价格订购
21335-25-0305012,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 根据要求
21335-25-0356012,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 根据要求
21335-25-0406012,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 根据要求
21335-25-0457012,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 根据要求
21335-25-0508012,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 根据要求
21335-25-0559012,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 根据要求
21335-25-0610012,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 根据要求
21335-25-0660012,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 根据要求
21335-25-0711012,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 根据要求
21335-25-0762012,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 根据要求
21335-25-0813012,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 根据要求
21335-25-0864012,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 根据要求
21335-25-0914012,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 根据要求
21335-25-1016012,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 根据要求
21335-25-1067012,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 根据要求
21335-25-1219012,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 根据要求
21335-25-1372012,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 根据要求
21335-25-1524012,7235596,6958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 根据要求
21335-25-0305112,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 根据要求
21335-25-0356112,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 根据要求
21335-25-0406112,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 根据要求
21335-25-0457112,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 根据要求
21335-25-0508112,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 根据要求
21335-25-0559112,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 根据要求
21335-25-0610112,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 根据要求
21335-25-0660112,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 根据要求
21335-25-0711112,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 根据要求
21335-25-0762112,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 根据要求
21335-25-0813112,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 根据要求
21335-25-0864112,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 根据要求
21335-25-0914112,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 根据要求
21335-25-1016112,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 根据要求
21335-25-1067112,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 根据要求
21335-25-1219112,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 根据要求
21335-25-1372112,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 根据要求
21335-25-1524112,7235596,9958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 根据要求