norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:高强度铝制壳体。
钢制止动系统。
规格:经阳极氧化处理的壳体。
经硬化和发蓝处理的止动系统。
提示:带循环滚珠轴承导轨的紧凑型结构免维护气动升降台。通过二位四通或二位五通换向阀控制。通过压缩空气 4-8 bar,连续,已过滤(10µm),干燥,已加油或未加油进行驱动。压缩空气接口 M5。
相同结构尺寸的模块无需适配板即可通过精确定心系统借助定心环 20240 互相组合。

重复精度 ±0.01 mm。
附件:减振器、接近开关和连接器参见表格。图纸提示:
1) 压缩空气接口
2) 圆柱头螺栓 ISO 4762-M4 沉孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20050 配备导轨的气动升降台 432 kB
 重型气动升降台 使用说明 210 kB

图纸

配备导轨的气动升降台
配备导轨的气动升降台

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸AA1A2A3A4BB1D

D1D2D3EHH1H2PP1P2行程
S
TT1F6=气压 6 bar
下的推力
(N)
F6=拉力 气压6bar
(N)
气缸 Ø耗气量
每次往返动作
气压6bar(ccm)
M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
CAD配件价格订购
20050-40254213927,51212,5425774,2M4M8x13286101051216251,668055169,315151826 + S/2 (行程)1016,516401640  根据要求
20050-6025630383817,5146078106,4M6M14x148104121261618252,191851752523,833335633 + S/2 (行程)111726002600  根据要求