|
|
20032带循环滚珠轴承导轨的导杆气缸,最大承重 12 N |
返回 |
|
|
产品说明材料:高强度铝制壳体。 钢制止动系统。规格:经阳极氧化处理的壳体。 经硬化和发蓝处理的止动系统。提示:具有循环滚珠轴承导轨和最大 12N 负载能力的较小安装空间的免维护导杆气缸。通过二位四通或二位五通换向阀控制。通过压缩空气 4-8 bar,连续,已过滤(10µm),干燥,已加油或未加油进行驱动。压缩空气接口 M3。 相同结构尺寸的模块无需适配板即可通过精确定心系统借助定心环 20240 互相组合。 止动系统的位置是可调的。
重复精度 ±0.01 mm。附件:减振器和接近开关参见表格。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | L | P | F6=气压 6 bar 下的推力 (N) | F6=拉力 气压6bar (N) | 额定负载 动态 N | 额定负载 静态 N | 气缸 Ø | 耗气量 每次往返动作 气压6bar(ccm) | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | 行程 S | S1 | S2 | S3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
20032-4035 | 4 | 100 | 61 | 18 | 13 | 1200 | 1960 | 8 | 30,8 | 8 | 8 | 4 | 35 | 13 + S (行程) | 7,5 | 10 |  |  | 根据要求 | |
|
|