|
|
产品说明材料:调制钢。规格:黑色阳极氧化。提示:适用于对应型号的气动转角夹具 05626。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | A | A1 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | T | T1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05626-05-12 | 12 | 20 | 4 | 5 | 3,5 | 6 | M3x0,5 | 8 | 6,5 | 29 | 4 | 2,5 | | | 根据要求 | | 05626-05-16 | 16 | 25 | 5 | 7 | 5,5 | 9 | M04x0,7 | 13 | 6,5 | 36 | 5 | 2,5 | | | 根据要求 | | 05626-05-2025 | 20/25 | 35 | 7 | 10 | 8.5 | 14 | M06x1 | 16 | 8 | 51 | 7 | 3 | | | 根据要求 | | 05626-05-3240 | 32/40 | 45 | 10 | 14 | 10,5 | 17 | M08x1,25 | 22 | 9 | 67 | 9 | 4,5 | | | 根据要求 | | 05626-05-50 | 50 | 65 | 10 | 17 | 12,5 | 21 | M10x1,5 | 25 | 13 | 88 | 13 | 4,5 | | | 根据要求 | |
|
|