norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:铝制基体。
钢制活塞。
规格:基体经银色阳极氧化处理。
活塞经镀硬铬处理。
提示:气动转角夹具用在夹紧力要求不高或夹紧点必须确保可以自由装入和取出工件的情况。

由于夹紧装置的双重功能,活塞可借助压力向上和向下移动。

转角夹具的总行程由旋转行程和夹紧行程组成。夹紧过程开始时,夹紧臂向下进行 90° 旋转行程运动。在这项运动后,夹紧行程呈线性向下。工件只能通过夹紧行程进行夹紧。

磁性气缸支持电磁末端感应开关。转角气缸的回转动作不能与其他部件干涉。F1 = 气压 6 bar 下提供的最大工作压力。

转角夹具只能用油性空气运行。

夹紧臂不在供货范围内。
根据要求:接近开关附件:05626-05 转角夹具压臂。图纸提示:
1) 夹紧
2) 放松
3) 旋转行程
4) 夹紧行程
5) 放松的
6) 夹紧的
7) 向左旋转
8) 向右旋转
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05626 气动转角夹具 块状体 453 kB

图片(总概述)

气动转角夹具 块状体
气动转角夹具 块状体

商品选择/筛选

订货号尺寸类型类型 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
max.
D
min.
D1D2D3CAD配件价格订购
05626-1121012A右摆2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 根据要求
05626-1122012A右摆2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 根据要求
05626-1161016A右摆2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 根据要求
05626-1162016A右摆2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 根据要求
05626-2121012A左摆2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 根据要求
05626-2122012A左摆2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 根据要求
05626-2161016A左摆2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 根据要求
05626-2162016A左摆2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 根据要求
05626-1201020B右摆3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 根据要求
05626-1202020B右摆3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 根据要求
05626-1251025B右摆3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 根据要求
05626-1252025B右摆3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 根据要求
05626-1321032B右摆454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 根据要求
05626-1322032B右摆454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 根据要求
05626-1401040B右摆45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 根据要求
05626-1402040B右摆45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 根据要求
05626-1502050B右摆65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 根据要求
05626-1505050B右摆65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 根据要求
05626-2201020B左摆3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 根据要求
05626-2202020B左摆3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 根据要求
05626-2251025B左摆3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 根据要求
05626-2252025B左摆3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 根据要求
05626-2321032B左摆454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 根据要求
05626-2322032B左摆454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 根据要求
05626-2401040B左摆45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 根据要求
05626-2402040B左摆45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 根据要求
05626-2502050B左摆65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 根据要求
05626-2505050B左摆65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 根据要求
订货号H

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2行程
S
F1
N
CAD配件价格订购
05626-1121010077,8125122,532515,587,51017,559 根据要求
05626-1122013097,8127022,532515,587,52027,559 根据要求
05626-1161010077,8125122,53292087,51017,5106 根据要求
05626-1162013097,8127022,53292087,52027,5106 根据要求
05626-2121010077,8125122,532515,587,51017,559 根据要求
05626-2122013097,8127022,532515,587,52027,559 根据要求
05626-2161010077,8113222,53292087,51017,5106 根据要求
05626-2162013097,8114222,53292087,52027,5106 根据要求
05626-1201093,5731839,53343625,589,51019,5141 根据要求
05626-12020113,5831849,53343625,589,52029,5141 根据要求
05626-1251093,573182733440289,69,51019,5264 根据要求
05626-12520113,583183733440289,69,52029,5264 根据要求
05626-13210113,580202535,56,5453416,5151025422 根据要求
05626-13220133,590203535,56,5453416,5152035422 根据要求
05626-14010114,580202535,56,5524018151025739 根据要求
05626-14020134,590203535,56,5524018152035739 根据要求
05626-15020152101,525373,55,57,56450201920391155 根据要求
05626-15050212131,525673,55,57,56450201950691155 根据要求
05626-2201093,5731839,53343625,589,51019,5141 根据要求
05626-22020113,5831849,53343625,589,52029,5141 根据要求
05626-2251093,573182733440289,69,51019,5264 根据要求
05626-22520113,583183733440289,69,52029,5264 根据要求
05626-23210113,580202535,56,5453416,5151025422 根据要求
05626-23220133,590203535,56,5453416,5152035422 根据要求
05626-24010114,580202535,56,5524018151025739 根据要求
05626-24020134,590203535,56,5524018152035739 根据要求
05626-25020152101,525373,55,57,56450201920391155 根据要求
05626-25050212131,525673,55,57,56450201950691155 根据要求