norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:高强度铝合金。规格:Hart-Coat® 渡膜提示:坚硬耐磨的表面,排斥焊接颗粒。可用于支撑对应型号的压臂。适用于对应型号的气动转角夹具05610。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05625 转角夹具回转基座 191 kB

图纸

转角夹具回转基座

商品选择/筛选

订货号

尺寸ABD

D1D2D3HH1LL1TT1CAD配件价格订购
05625-121612/16221285,5104,5146301375 根据要求
05625-2000203016128,5145,5208401810,55,5 根据要求
05625-2500253816148,5145,5208502586,5 根据要求
05625-324032/404519168,514725106030119 根据要求
05625-506350/6348252010,5179301265301410 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83