05240
带弹簧柱塞和止推环的钢制压紧螺栓
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
快速夹钳附件
带弹簧柱塞和止推环的钢制压紧螺栓
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
螺栓及顶脚为易切削钢。
规格:
黑色螺栓。
顶脚黑色氧化处理。
螺栓及顶脚表面硬化。
图纸提示:
1) 卡簧
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05240 带弹簧柱塞和止推环的钢制压紧螺栓
124 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
L
H
D
D1
S
F max.
kN
筛选
05240-06X
32/37/42/52
7
M6
12
2,5
1
05240-08X
38/43/48/53/63
9
M8
16
4
2,3
05240-10X
53,5/58,5/63,5/68,5/83,5
11
M10
20
5
3,5
05240-12X
64,5/69,5/74,5/84,5/104,5
13
M12
25
6
4,6
05240-16X
70,3/75,3/85,3/105,3/130,3
15
M16
32
7
6
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
05200
塑料把手,方形,带方形支架,绿色
05220
弹簧螺杆
05241
带弹簧柱塞和夹紧销的钢制压紧螺栓
05242
带弹簧柱塞的螺纹销
05260
橡胶头压紧螺栓
05280
橡胶保护帽
05880
钢制角形托架,镀锌和钝化处理
05880-01
钢制角形托架,镀锌和钝化处理,适用于快速夹头
05885-01
刚性压杆
05887-01
压杆,带硫化氯丁橡胶压件
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>