|
|
产品说明材料:螺栓及顶脚为易切削钢。规格:黑色螺栓。 顶脚黑色氧化处理。 螺栓及顶脚表面硬化。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | L | H | D
| D1 | S | F max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05240-06X32 | 32 | 7 | M6 | 12 | 2,5 | 1 |  | | 根据要求 | | 05240-06X37 | 37 | 7 | M6 | 12 | 2,5 | 1 |  | | 根据要求 | | 05240-06X42 | 42 | 7 | M6 | 12 | 2,5 | 1 |  | | 根据要求 | | 05240-06X52 | 52 | 7 | M6 | 12 | 2,5 | 1 |  | | 根据要求 | | 05240-08X38 | 38 | 9 | M8 | 16 | 4 | 2,3 |  | | 根据要求 | | 05240-08X43 | 43 | 9 | M8 | 16 | 4 | 2,3 |  | | 根据要求 | | 05240-08X48 | 48 | 9 | M8 | 16 | 4 | 2,3 |  | | 根据要求 | | 05240-08X53 | 53 | 9 | M8 | 16 | 4 | 2,3 |  | | 根据要求 | | 05240-08X63 | 63 | 9 | M8 | 16 | 4 | 2,3 |  | | 根据要求 | | 05240-10X53 | 53,5 | 11 | M10 | 20 | 5 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 05240-10X58 | 58,5 | 11 | M10 | 20 | 5 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 05240-10X63 | 63,5 | 11 | M10 | 20 | 5 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 05240-10X68 | 68,5 | 11 | M10 | 20 | 5 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 05240-10X83 | 83,5 | 11 | M10 | 20 | 5 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 05240-12X103 | 104,5 | 13 | M12 | 25 | 6 | 4,6 |  | | 根据要求 | | 05240-12X63 | 64,5 | 13 | M12 | 25 | 6 | 4,6 |  | | 根据要求 | | 05240-12X68 | 69,5 | 13 | M12 | 25 | 6 | 4,6 |  | | 根据要求 | | 05240-12X73 | 74,5 | 13 | M12 | 25 | 6 | 4,6 |  | | 根据要求 | | 05240-12X83 | 84,5 | 13 | M12 | 25 | 6 | 4,6 |  | | 根据要求 | | 05240-16X103 | 105,3 | 15 | M16 | 32 | 7 | 6 |  | | 根据要求 | | 05240-16X128 | 130,3 | 15 | M16 | 32 | 7 | 6 |  | | 根据要求 | | 05240-16X68 | 70,3 | 15 | M16 | 32 | 7 | 6 |  | | 根据要求 | | 05240-16X73 | 75,3 | 15 | M16 | 32 | 7 | 6 |  | | 根据要求 | | 05240-16X83 | 85,3 | 15 | M16 | 32 | 7 | 6 |  | | 根据要求 | |
|
|