|
|
05596-05弹簧锁不锈钢 带把手, 可折叠 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4401。 规格:研磨和抛光或哑光喷砂。提示:由于采用嵌入式手柄,这些弹簧锁专为齐平安装在门、翻盖和引擎盖上而设计。 有两种不同的尺寸可供选择,适用于不同的门扇厚度。通过可锁定的变体增加安全性。锁的钥匙相同,每把锁都可以用同一把钥匙打开。预应力手柄可防止发出嘎嘎声。
拧紧螺钉的最大扭矩:2.4 Nm。
A 型:可锁定 B 型:不可锁定使用说明:拉动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。关紧门后会自动确保锁定。也可从后面操作锁闩。应用:- 汽车行业 - 机械工业 - 造船 - 航天 - 移动房屋和房车 - 医疗技术装配:1. 根据图纸制造安装切口。 2. 连接安装支架。 3. 使用安装部件从后侧固定。供货范围安装托架,以及合适的螺栓 (M4) 和安装支架在供货范围内。 这种可锁定的弹簧锁配有 2 把钥匙。 安装支架的螺栓 (M5) 未包含在供货范围内。 图纸提示:1) 门板 2) 框架 3) 把手 4) 安装支架 5) 安装托架高度(请参见表 H7) 6) 安装切口 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 主体 表面 | A | B | B1 | B2 | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-05-1102356044 | A | 可锁定的 | 抛光 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1112356044 | A | 可锁定的 | 抛光 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1102356055 | A | 可锁定的 | 亚光喷丸 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1112356055 | A | 可锁定的 | 亚光喷丸 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 根据要求 | |
订货号 | L | L1 | L2 | L3 | F=夹持力 (N) | 牵引力 F1 N | 温度范围 °C
| S=门板厚度, 单位为 mm | 螺栓 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-05-1102356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1112356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1102356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1112356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 主体 表面 | A | B | B1 | B2 | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-05-1002356044 | B | 不可锁定 | 抛光 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1012356044 | B | 不可锁定 | 抛光 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1002356055 | B | 不可锁定 | 亚光喷丸 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1012356055 | B | 不可锁定 | 亚光喷丸 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 根据要求 | |
订货号 | L | L1 | L2 | L3 | F=夹持力 (N) | 牵引力 F1 N | 温度范围 °C
| S=门板厚度, 单位为 mm | 螺栓 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-05-1002356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1012356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1002356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 根据要求 | | 05596-05-1012356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 根据要求 | |
|
|
|