norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带手柄的不锈钢弹簧锁,可折叠,A 型
05596-05_A

带手柄的不锈钢弹簧锁,可折叠,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4401。

规格:研磨和抛光或哑光喷砂。提示:由于采用嵌入式手柄,这些弹簧锁专为齐平安装在门、翻盖和引擎盖上而设计。
有两种不同的尺寸可供选择,适用于不同的门扇厚度。通过可锁定的变体增加安全性。锁的钥匙相同,每把锁都可以用同一把钥匙打开。预应力手柄可防止发出嘎嘎声。

拧紧螺钉的最大扭矩:2.4 Nm。

A 型:可锁定
B 型:不可锁定
使用说明:拉动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。关紧门后会自动确保锁定。也可从后面操作锁闩。应用:- 汽车行业
- 机械工业
- 造船
- 航天
- 移动房屋和房车
- 医疗技术
装配:1. 根据图纸制造安装切口。
2. 连接安装支架。
3. 使用安装部件从后侧固定。
供货范围安装托架,以及合适的螺栓 (M4) 和安装支架在供货范围内。
这种可锁定的弹簧锁配有 2 把钥匙。
安装支架的螺栓 (M5) 未包含在供货范围内。
图纸提示:
1) 门板
2) 框架
3) 把手
4) 安装支架
5) 安装托架高度(请参见表 H7)
6) 安装切口
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05596-05_A 带手柄的不锈钢弹簧锁,可折叠,A 型 430 kB

图纸

带手柄的不锈钢弹簧锁,可折叠,A 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
表面
A

BB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6H7CAD配件价格订购
05596-05-1102356044A可锁定的抛光1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 根据要求
05596-05-1112356044A可锁定的抛光1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 根据要求
05596-05-1102356055A可锁定的亚光喷丸1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 根据要求
05596-05-1112356055A可锁定的亚光喷丸1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 根据要求
订货号L

L1L2L3F=夹持力 (N)牵引力
F1
N
温度范围
°C
S=门板厚度,
单位为 mm
螺栓CAD配件价格订购
05596-05-1102356044415,6118,6850100-2-12M4x6 根据要求
05596-05-1112356044415,6118,6850100-12-22M4x20 根据要求
05596-05-1102356055415,6118,6850100-2-12M4x6 根据要求
05596-05-1112356055415,6118,6850100-12-22M4x20 根据要求