04579
侧方压紧夹具
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
夹钳 楔形夹具 夹紧螺母和螺栓
侧方压紧夹具
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
主体调质钢。
调质钢夹紧杆。
规格:
基板经氧化处理。
夹紧面经打磨处理。
B 型锁紧手柄经黑色氧化处理。
C 型锁紧手柄镀镍。
提示:
拧紧调节螺栓,避免侧面夹钳在夹紧过程中向后滑动。(A 型)
通过松开埋头螺栓,
锁紧手柄可以在水平和垂直方向上以 90° 为单位进行调整,以便于用户使用。
通过 C 型锁紧手柄上的集成表面,工件可以以恒定的夹持力夹紧。
优点:
- 高夹持力
- 经打磨处理的夹紧面
- 防止工件提升的下拉力
图纸提示:
1) 调节螺栓
2) 圆头螺栓
3) 埋头螺栓
4) 位置松动
5) 预紧行程
6 )起始位置夹紧
7) 位置夹紧
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04579 侧方压紧夹具
434 kB
图片(总概述)
侧方压紧夹具,A 型
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
B
B1
B2
B3
B4
D
D1
D2
H
H1
H2
H3
H4
H5
CAD
配件
价格
订购
04579-1400
A
100
80
60
20
40
M5
8,6
M5x8
40
33
22
22
22
10
根据要求
04579-0900
A
75
60
45
15
30
M4
6,6
M4x6
32
27
18
18
18
8
根据要求
订货号
类型
L
L1
L2
L3
L4
L5
SW
SW1
T
行程
S
夹紧力
kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD
配件
价格
订购
04579-1400
A
69
13
63
26
19
4
24
10
8
4
14
50
根据要求
04579-0900
A
52
10
48
20
14
3
19
8
6
3
9
25
根据要求
侧方压紧夹具,B 型
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
B
B1
B2
B3
B4
D
D1
D3
H
H1
H2
H3
H4
H5
H6
CAD
配件
价格
订购
04579-03001
B
100
80
60
20
40
M5
8,6
M5x6
40
33
22
22
22
10
24
根据要求
04579-02001
B
75
60
45
15
30
M4
6,6
M4x5
32
27
18
18
18
8
19
根据要求
订货号
类型
L
L2
L3
L4
L5
L6
R
T
行程
S
夹紧力
kN
把手施力
FH
N
CAD
配件
价格
订购
04579-03001
B
67
63
26
17
4
67
80
8
2,2
3
200
根据要求
04579-02001
B
51
48
20
13
3
51,5
63
6
1,6
2
150
根据要求
侧方压紧夹具,C 型
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
B
B1
B2
B3
B4
D
D1
D3
H
H1
H2
H3
H4
H5
H6
CAD
配件
价格
订购
04579-01202
C
100
80
60
20
40
M5
8,6
M5x6
40
33
22
22
22
10
18
根据要求
04579-00602
C
75
60
45
15
30
M4
6,6
M4x5
32
27
18
18
18
8
14
根据要求
订货号
类型
L
L2
L3
L4
L5
L6
R
T
行程
S
S1=
预紧行程
夹紧力
kN
把手施力
FH
N
CAD
配件
价格
订购
04579-01202
C
67
63
26
17
4
67
80
8
0,4
0,8
1,2
50
根据要求
04579-00602
C
51
48
20
13
3
51,5
63
6
0,3
0,8
0,6
40
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-66
|
>
|
>>
04395
夹紧柱
04400
夹紧销
04400
夹紧销 (重型)
04400
夹紧螺栓
04400
夹紧螺栓 (重型)
04400
拉紧夹具
04400
拉紧夹具 (重型)
04402
弹簧柱塞
04403
气动拉力夹具
04403-01
止动螺栓
用于气动拉力夹具
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-66
|
>
|
>>