norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:主体调质钢。
调质钢夹紧杆。
规格:基板经氧化处理。
夹紧面经打磨处理。
B 型锁紧手柄经黑色氧化处理。
C 型锁紧手柄镀镍。
提示:拧紧调节螺栓,避免侧面夹钳在夹紧过程中向后滑动。(A 型)

通过松开埋头螺栓,
锁紧手柄可以在水平和垂直方向上以 90° 为单位进行调整,以便于用户使用。

通过 C 型锁紧手柄上的集成表面,工件可以以恒定的夹持力夹紧。
优点:- 高夹持力
- 经打磨处理的夹紧面
- 防止工件提升的下拉力
图纸提示:
1) 调节螺栓
2) 圆头螺栓
3) 埋头螺栓
4) 位置松动
5) 预紧行程
6 )起始位置夹紧
7) 位置夹紧
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04579 侧方压紧夹具 434 kB

图片(总概述)

侧方压紧夹具
侧方压紧夹具

商品选择/筛选

订货号类型BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4L5L6RSWSW1T行程
S
把手施力
FH
N
S1=
预紧行程
夹紧力
kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
04579-1400A10080602040M58,6M5x8-403322222210-69136326194--241084--1450 根据要求
04579-0900A7560451530M46,6M4x6-32271818188-52104820143--19863--925 根据要求
04579-03001B10080602040M58,6-M5x64033222222102467-63261746780--82,2200-3- 根据要求
04579-02001B7560451530M46,6-M4x5322718181881951-482013351,563--61,6150-2- 根据要求
04579-01202C10080602040M58,6-M5x64033222222101867-63261746780--80,4500,81,2- 根据要求
04579-00602C7560451530M46,6-M4x5322718181881451-482013351,563--60,3400,80,6- 根据要求