norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:表面硬化及黑色氧化处理。提示:下向夹具是一种快速夹紧元件,使用该装置可以通过螺旋偏心轮由旋转式卡爪将工件同时压至固定挡块位置处和垫板上。
下向夹具可以通过止动螺栓和定心衬套(参见图纸)被定位和夹紧在模块化的格栅系统上。

规格 04516-006010、04516-006015、04516-006030 和 04516-006035 具有 2 个圆形的硬质合金嵌入件。
夹紧力:04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04516 下向夹具 272 kB

图片(总概述)

下向夹具

商品选择/筛选

订货号类型类型 1ABD

D1D2
max.
D3
min.
EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=夹持力
N
CAD配件价格订购
04516-006005A7825126,2--111284254542646,522201103800 根据要求
04516-010005A121,5401810,2--18201374074642713531,51437200 根据要求
04516-006025A7825126,2--111284254542646,522201103800 根据要求
04516-010025A121,5401810,2--18201374074642713531,51437200 根据要求
04516-006010B7825126,2--ø8128424453,52646,522201103800 根据要求
04516-010010B121,5401810,2--12,72013739745,542733531,51437200 根据要求
04516-006030B7825126,2--ø8128424453,52646,522201103800 根据要求
04516-010030B121,5401810,2--12,72013739745,542733531,51437200 根据要求
04516-006015C7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 根据要求
04516-010015C121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 根据要求
04516-006035C7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 根据要求
04516-010035C121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 根据要求
04516-006020D7825126,2--111284254542646,522201103800 根据要求
04516-010020D121,5401810,2--1820137407464270,53531,51437200 根据要求
04516-006040D7825126,2--111284254542646,522201103800 根据要求
04516-010040D121,5401810,2--1820137407464270,53531,51437200 根据要求