norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
浮动式夹具,带独立的夹具和互锁装置
04421

浮动式夹具,带独立的夹具和互锁装置

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体和夹钳材质为渗透钢。
外壳为铝制。
规格:主体经渗氮处理、黑色氧化和打磨处理。
夹钳经渗氮和黑色氧化处理。
外壳经蓝色阳极氧化处理。
提示:浮动夹具用于在薄壁、脆弱和易弯曲的部件上夹持和支撑悬伸的夹持位置。其防止在加工期间发生振动和变形。使用说明:1. 将浮动式夹具向下压。
2. 转动浮动式夹具。用很小的弹簧弹力便可以将下浮动式夹具靠住工件。
3. 用最大 18 Nm 的紧固力矩拧紧六角螺母 (SW 15)。钳口夹紧工件,夹具仍可浮动。
4. 用最大 10 Nm 的紧固力矩拧紧六角螺母 (SW 10)。工件夹紧过程结束。
5. 以相反的顺序松开。
装配:A 型:
通过连接螺纹 M12 将浮动式夹具固定在夹具上。
使用蓝色的调整套筒对高度挡块和旋转范围进行调节,并用埋头螺栓将其锁定 (3x SW 2.5)。调整高度时尽量把余量留在上部。
为了确保可靠的功能,必须始终封住 M12 的螺纹孔。
对于特殊的夹紧情况,可以对标配夹钳进行改动和更换。
B 型:
固定孔为 M6 的浮动夹具固定到夹具上。
使用蓝色的调整套筒对高度挡块和旋转范围进行调节,并用埋头螺栓将其夹紧 (4x SW 2.5)。调整高度时尽量把余量留在上部。
对于特殊的夹紧情况,可以对标配夹爪进行改动和更换。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04421 浮动式夹具,带独立的夹具和互锁装置 425 kB

图纸

浮动式夹具,带独立的夹具和互锁装置
浮动式夹具,带独立的夹具和互锁装置

商品选择/筛选

订货号类型进给距离最大夹紧范围最小
15 Nm (kN)
时的支撑力
最大
30 Nm (kN)
时的支撑力
CAD配件价格订购
04421-100812A10 mm1228 根据要求
04421-080812B81228 根据要求