|
|
产品说明材料:钢制。 外壳,热塑性塑料。 热固塑料材质的手柄球 PF 31。 附加零件为钢制。规格:黑色氧化处理。 外壳为黑色。 手柄球为红色。 附加零件经黑色氧化处理。提示:移动行程为 10 mm。在 2 mm 的短夹紧行程内,可以在任意位置自锁。故此,即使工件公差高达1.5 mm,也可以可靠的将工件夹紧。夹紧元件“actima”可以用在任何水平和垂直位置。 使用标准附加零件还可以实现其他应用。这些附加零件可以作为选项提供。 凸轮系统所有承受较高负荷的零件均经过渗碳硬化处理(压力套筒和附加零件仅应特殊需求处理)。 最高允许的夹持力达 4905 N。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
|