norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。
外壳,热塑性塑料。
热固塑料材质的手柄球 PF 31。
附加零件为钢制。
规格:黑色氧化处理。
外壳为黑色。
手柄球为红色。
附加零件经黑色氧化处理。
提示:移动行程为 10 mm。在 2 mm 的短夹紧行程内,可以在任意位置自锁。故此,即使工件公差高达1.5 mm,也可以可靠的将工件夹紧。夹紧元件“actima”可以用在任何水平和垂直位置。
使用标准附加零件还可以实现其他应用。这些附加零件可以作为选项提供。
凸轮系统所有承受较高负荷的零件均经过渗碳硬化处理(压力套筒和附加零件仅应特殊需求处理)。
最高允许的夹持力达 4905 N。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04410 夹紧元件 “actima” 295 kB

图片(总概述)

夹紧元件 “actima”
夹紧元件 “actima”

商品选择/筛选

订货号

类型 2类型 1CAD配件价格订购
04410-10右 / 推带横轴 根据要求
04410-15右 / 拉带横轴 根据要求
04410-20左 / 推带横轴 根据要求
04410-25左 / 拉带横轴 根据要求
04410-30右 / 推带通孔 根据要求
04410-35右 / 拉带通孔 根据要求
04410-40左 / 推带通孔 根据要求
04410-45左 / 拉带通孔 根据要求