norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:夹紧元件经过硬化处理、黑色氧化处理和打磨处理。提示:气动拉力夹具用于夹紧工件和夹具。
夹紧销与工件或夹具拧紧在一起。

夹紧过程:
在接口“开启”上充入压缩空气,夹紧元件打开。
在接口“闭合”上充入压缩空气,夹紧元件闭合(夹紧过程)。

第 3 个接口 (D5) 用于吹净或清洁支撑面。另外可进行查验,工件是否贴合在支撑面上。此外在打开过程后,有助于从夹紧元件上抬起工件。

此系统也可用作零点夹持系统。

夹持力为 0.5 MPa。
附件:04403-01 气动式拉力夹具的专用止动螺栓。特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04403 气动拉力夹具 337 kB

图纸

气动拉力夹具
气动拉力夹具

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6夹紧力
kN
工作压力
MPa
CAD配件价格订购
04403-40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0 根据要求
04403-5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0 根据要求