|
|
04233可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢把手 1.4308。
硬化不锈钢压力垫圈 1.4034。
轴销,不锈钢螺柱 1.4305。 规格:把手经电解抛光或喷砂处理。 压力垫圈,轴销和螺柱为亮色。提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。
压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。 润滑脂符合 FDA 标准,因此适用于食品工业和制药行业。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04233-7541003X10 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-7541003X15 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-7541003X30 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-8541003X10 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-8541003X15 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-8541003X30 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-9541003X10 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-9541003X15 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-9541003X30 | 经电解抛光处理 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-7541004X10 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-7541004X15 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-7541004X30 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-8541004X10 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-8541004X15 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-8541004X30 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-9541004X10 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-9541004X15 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-9541004X30 | 经电解抛光处理 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-0541004X15 | 经电解抛光处理 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541004X20 | 经电解抛光处理 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541004X30 | 经电解抛光处理 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541005X20 | 经电解抛光处理 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541005X30 | 经电解抛光处理 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541005X40 | 经电解抛光处理 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541005X50 | 经电解抛光处理 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-1541005X20 | 经电解抛光处理 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541005X30 | 经电解抛光处理 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541005X40 | 经电解抛光处理 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541005X50 | 经电解抛光处理 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541006X20 | 经电解抛光处理 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541006X30 | 经电解抛光处理 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541006X40 | 经电解抛光处理 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541006X50 | 经电解抛光处理 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-2541008X25 | 经电解抛光处理 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541008X30 | 经电解抛光处理 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541008X40 | 经电解抛光处理 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541008X50 | 经电解抛光处理 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541010X25 | 经电解抛光处理 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541010X30 | 经电解抛光处理 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541010X40 | 经电解抛光处理 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541010X50 | 经电解抛光处理 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-7541303X10 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-7541303X15 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-7541303X30 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-8541303X10 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-8541303X15 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-8541303X30 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-9541303X10 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-9541303X15 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-9541303X30 | 喷丸 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-7541304X10 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-7541304X15 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-7541304X30 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 04233-8541304X10 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-8541304X15 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-8541304X30 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | 04233-9541304X10 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-9541304X15 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-9541304X30 | 喷丸 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04233-0541304X15 | 喷丸 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541304X20 | 喷丸 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541304X30 | 喷丸 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541305X20 | 喷丸 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541305X30 | 喷丸 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541305X40 | 喷丸 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-0541305X50 | 喷丸 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04233-1541305X20 | 喷丸 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541305X30 | 喷丸 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541305X40 | 喷丸 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541305X50 | 喷丸 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541306X20 | 喷丸 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541306X30 | 喷丸 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541306X40 | 喷丸 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-1541306X50 | 喷丸 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04233-2541308X25 | 喷丸 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541308X30 | 喷丸 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541308X40 | 喷丸 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541308X50 | 喷丸 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541310X25 | 喷丸 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541310X30 | 喷丸 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541310X40 | 喷丸 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04233-2541310X50 | 喷丸 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
|