|
|
|
04232不锈钢凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢把手 1.4308。
硬化不锈钢压力垫圈 1.4034。
轴销,不锈钢螺柱 1.4305。 规格:把手经电解抛光或喷砂处理。 压力垫圈,轴销和螺柱为亮色。提示:压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。 润滑脂符合 FDA 标准,因此适用于食品工业和制药行业。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
不锈钢凸轮手柄,带内螺纹,不锈钢压力垫圈 |
更多信息 |
| 订货号 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
|---|
| 04232-7541003 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541003 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541003 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541004 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541004 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541004 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541004 | 电解抛光 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541005 | 电解抛光 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541005 | 电解抛光 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541006 | 电解抛光 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541008 | 电解抛光 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541303 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541303 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541303 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541304 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541304 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541304 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541304 | 抛光 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541305 | 抛光 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541305 | 抛光 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541306 | 抛光 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541308 | 抛光 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓 |
更多信息 |
| 订货号 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
|---|
| 04232-7541003X10 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541003X15 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541003X30 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541003X10 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541003X15 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541003X30 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541003X10 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541003X15 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541003X30 | 电解抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541004X10 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541004X15 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541004X30 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541004X10 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541004X15 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541004X30 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541004X10 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541004X15 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541004X30 | 电解抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541004X15 | 电解抛光 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541004X20 | 电解抛光 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541004X30 | 电解抛光 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541005X20 | 电解抛光 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541005X30 | 电解抛光 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541005X40 | 电解抛光 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541005X50 | 电解抛光 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541005X20 | 电解抛光 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541005X30 | 电解抛光 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541005X40 | 电解抛光 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541005X50 | 电解抛光 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541006X20 | 电解抛光 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541006X30 | 电解抛光 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541006X40 | 电解抛光 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541006X50 | 电解抛光 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541008X25 | 电解抛光 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541008X30 | 电解抛光 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541008X40 | 电解抛光 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541008X50 | 电解抛光 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541010X25 | 电解抛光 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541010X30 | 电解抛光 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541010X40 | 电解抛光 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541010X50 | 电解抛光 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541303X10 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541303X15 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541303X30 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541303X10 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541303X15 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541303X30 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541303X10 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541303X15 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541303X30 | 抛光 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541304X10 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541304X15 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-7541304X30 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541304X10 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541304X15 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-8541304X30 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541304X10 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541304X15 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-9541304X30 | 抛光 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541304X15 | 抛光 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541304X20 | 抛光 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541304X30 | 抛光 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541305X20 | 抛光 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541305X30 | 抛光 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541305X40 | 抛光 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-0541305X50 | 抛光 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541305X20 | 抛光 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541305X30 | 抛光 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541305X40 | 抛光 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541305X50 | 抛光 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541306X20 | 抛光 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541306X30 | 抛光 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541306X40 | 抛光 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-1541306X50 | 抛光 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541308X25 | 抛光 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541308X30 | 抛光 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541308X40 | 抛光 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541308X50 | 抛光 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541310X25 | 抛光 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541310X30 | 抛光 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541310X40 | 抛光 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | | 04232-2541310X50 | 抛光 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
|
|