norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓
04232_AG

不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢把手 1.4308。
硬化不锈钢压力垫圈 1.4034。
轴销,不锈钢螺柱 1.4305。

规格:把手经电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈,轴销和螺柱为亮色。
提示:压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。
润滑脂符合 FDA 标准,因此适用于食品工业和制药行业。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232_AG 不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓 225 kB

图纸

不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓

商品选择/筛选

订货号主体
表面
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-7541003X10经电解抛光处理M312613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04232-7541003X15经电解抛光处理M312613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04232-7541003X30经电解抛光处理M312613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04232-8541003X10经电解抛光处理M312614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04232-8541003X15经电解抛光处理M312614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04232-8541003X30经电解抛光处理M312614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04232-9541003X10经电解抛光处理M312614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-9541003X15经电解抛光处理M312614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-9541003X30经电解抛光处理M312614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-7541004X10经电解抛光处理M412613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04232-7541004X15经电解抛光处理M412613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04232-7541004X30经电解抛光处理M412613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04232-8541004X10经电解抛光处理M412614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04232-8541004X15经电解抛光处理M412614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04232-8541004X30经电解抛光处理M412614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04232-9541004X10经电解抛光处理M412614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-9541004X15经电解抛光处理M412614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-9541004X30经电解抛光处理M412614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-0541004X15经电解抛光处理M415,48181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04232-0541004X20经电解抛光处理M415,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-0541004X30经电解抛光处理M415,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-0541005X20经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-0541005X30经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-0541005X40经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04232-0541005X50经电解抛光处理M515,48181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04232-1541005X20经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04232-1541005X30经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04232-1541005X40经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04232-1541005X50经电解抛光处理M518921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04232-1541006X20经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04232-1541006X30经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04232-1541006X40经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04232-1541006X50经电解抛光处理M618921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04232-2541008X25经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-2541008X30经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-2541008X40经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-2541008X50经电解抛光处理M8271133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04232-2541010X25经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-2541010X30经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-2541010X40经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-2541010X50经电解抛光处理M10271133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04232-7541303X10喷丸M312613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04232-7541303X15喷丸M312613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04232-7541303X30喷丸M312613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04232-8541303X10喷丸M312614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04232-8541303X15喷丸M312614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04232-8541303X30喷丸M312614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04232-9541303X10喷丸M312614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-9541303X15喷丸M312614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-9541303X30喷丸M312614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-7541304X10喷丸M412613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04232-7541304X15喷丸M412613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04232-7541304X30喷丸M412613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04232-8541304X10喷丸M412614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04232-8541304X15喷丸M412614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04232-8541304X30喷丸M412614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04232-9541304X10喷丸M412614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04232-9541304X15喷丸M412614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04232-9541304X30喷丸M412614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04232-0541304X15喷丸M415,48181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04232-0541304X20喷丸M415,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-0541304X30喷丸M415,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-0541305X20喷丸M515,48181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04232-0541305X30喷丸M515,48181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04232-0541305X40喷丸M515,48181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04232-0541305X50喷丸M515,48181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04232-1541305X20喷丸M518921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04232-1541305X30喷丸M518921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04232-1541305X40喷丸M518921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04232-1541305X50喷丸M518921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04232-1541306X20喷丸M618921,51514,72270,479,2201,24120 根据要求
04232-1541306X30喷丸M618921,51514,72270,479,2301,24120 根据要求
04232-1541306X40喷丸M618921,51514,72270,479,2401,24120 根据要求
04232-1541306X50喷丸M618921,51514,72270,479,2501,24120 根据要求
04232-2541308X25喷丸M8271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-2541308X30喷丸M8271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-2541308X40喷丸M8271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-2541308X50喷丸M8271133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04232-2541310X25喷丸M10271133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04232-2541310X30喷丸M10271133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04232-2541310X40喷丸M10271133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04232-2541310X50喷丸M10271133,32418,328,896108501,58350 根据要求