norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱
04232

铝制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。

规格:经粉末喷涂处理的把手,黑色精密结构或红色 RAL 3003 精密结构。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓为亮色。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232 铝制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 195 kB

图片(总概述)

铝制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱

铝制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈

更多信息

图纸

铝制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈

商品选择/筛选

订货号材料主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-9501103钢制黑色M312614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-9501104钢制黑色M412614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-0501104钢制黑色M415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-0501105钢制黑色M515,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-1501105钢制黑色M518,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-1501106钢制黑色M618,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-2501108钢制黑色M827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求
04232-9511103不锈钢黑色M312614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-9511104不锈钢黑色M412614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-0511104不锈钢黑色M415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-0511105不锈钢黑色M515,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-1511105不锈钢黑色M518,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-1511106不锈钢黑色M618,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-2511108不锈钢黑色M827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求
04232-9501403钢制红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-9501404钢制红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-0501404钢制红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-0501405钢制红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-1501405钢制红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-1501406钢制红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-2501408钢制红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求
04232-9511403不锈钢红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-9511404不锈钢红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 根据要求
04232-0511404不锈钢红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-0511405不锈钢红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 根据要求
04232-1511405不锈钢红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-1511406不锈钢红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 根据要求
04232-2511408不锈钢红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 根据要求

铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱

更多信息

图纸

铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱

商品选择/筛选

订货号材料主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
L夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-9501103X10钢制黑色M312614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04232-9501103X15钢制黑色M312614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04232-9501103X30钢制黑色M312614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04232-9501104X10钢制黑色M412614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04232-9501104X15钢制黑色M412614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04232-9501104X30钢制黑色M412614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04232-0501104X15钢制黑色M415,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04232-0501104X20钢制黑色M415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04232-0501104X30钢制黑色M415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04232-0501105X20钢制黑色M515,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04232-0501105X30钢制黑色M515,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04232-0501105X40钢制黑色M515,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04232-0501105X50钢制黑色M515,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04232-1501105X20钢制黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04232-1501105X30钢制黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04232-1501105X40钢制黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04232-1501105X50钢制黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04232-1501106X20钢制黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04232-1501106X30钢制黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04232-1501106X40钢制黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04232-1501106X50钢制黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04232-2501108X25钢制黑色M827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04232-2501108X30钢制黑色M827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04232-2501108X40钢制黑色M827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04232-2501108X50钢制黑色M827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04232-2501110X25钢制黑色M1027,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04232-2501110X30钢制黑色M1027,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04232-2501110X40钢制黑色M1027,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04232-2501110X50钢制黑色M1027,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04232-9511103X10不锈钢黑色M312614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04232-9511103X15不锈钢黑色M312614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04232-9511103X30不锈钢黑色M312614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04232-9511104X10不锈钢黑色M412614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04232-9511104X15不锈钢黑色M412614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04232-9511104X30不锈钢黑色M412614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04232-0511104X15不锈钢黑色M415,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04232-0511104X20不锈钢黑色M415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04232-0511104X30不锈钢黑色M415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04232-0511105X20不锈钢黑色M515,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04232-0511105X30不锈钢黑色M515,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04232-0511105X40不锈钢黑色M515,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04232-0511105X50不锈钢黑色M515,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04232-1511105X20不锈钢黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04232-1511105X30不锈钢黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04232-1511105X40不锈钢黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04232-1511105X50不锈钢黑色M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04232-1511106X20不锈钢黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04232-1511106X30不锈钢黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04232-1511106X40不锈钢黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04232-1511106X50不锈钢黑色M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04232-2511108X25不锈钢黑色M827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04232-2511108X30不锈钢黑色M827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04232-2511108X40不锈钢黑色M827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04232-2511108X50不锈钢黑色M827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04232-2511110X25不锈钢黑色M1027,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04232-2511110X30不锈钢黑色M1027,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04232-2511110X40不锈钢黑色M1027,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04232-2511110X50不锈钢黑色M1027,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04232-9501403X10钢制红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04232-9501403X15钢制红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04232-9501403X30钢制红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04232-9501404X10钢制红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04232-9501404X15钢制红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04232-9501404X30钢制红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04232-0501404X15钢制红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04232-0501404X20钢制红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04232-0501404X30钢制红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04232-0501405X20钢制红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04232-0501405X30钢制红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04232-0501405X40钢制红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04232-0501405X50钢制红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04232-1501405X20钢制红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04232-1501405X30钢制红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04232-1501405X40钢制红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04232-1501405X50钢制红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04232-1501406X20钢制红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04232-1501406X30钢制红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04232-1501406X40钢制红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04232-1501406X50钢制红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04232-2501408X25钢制红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04232-2501408X30钢制红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04232-2501408X40钢制红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04232-2501408X50钢制红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04232-2501410X25钢制红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04232-2501410X30钢制红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04232-2501410X40钢制红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04232-2501410X50钢制红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04232-9511403X10不锈钢红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04232-9511403X15不锈钢红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04232-9511403X30不锈钢红色 RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04232-9511404X10不锈钢红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04232-9511404X15不锈钢红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04232-9511404X30不锈钢红色 RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04232-0511404X15不锈钢红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04232-0511404X20不锈钢红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04232-0511404X30不锈钢红色 RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04232-0511405X20不锈钢红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04232-0511405X30不锈钢红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04232-0511405X40不锈钢红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04232-0511405X50不锈钢红色 RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04232-1511405X20不锈钢红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04232-1511405X30不锈钢红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04232-1511405X40不锈钢红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04232-1511405X50不锈钢红色 RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04232-1511406X20不锈钢红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04232-1511406X30不锈钢红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04232-1511406X40不锈钢红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04232-1511406X50不锈钢红色 RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04232-2511408X25不锈钢红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04232-2511408X30不锈钢红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04232-2511408X40不锈钢红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04232-2511408X50不锈钢红色 RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04232-2511410X25不锈钢红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04232-2511410X30不锈钢红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04232-2511410X40不锈钢红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04232-2511410X50不锈钢红色 RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求