|
|
04232_IG铝制凸轮手柄,带内螺纹,塑料金属压力垫圈 |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
垫圈为钢制,强度等级 5.8 级,或者不锈钢 1.4305。 规格:经粉末喷涂处理的把手,黑色精密结构或红色 RAL 3003 精密结构。 压力垫圈为黑色。 轴螺栓为亮色。 钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的垫片。提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 主体 颜色 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-9501103 | 钢制 | 黑色 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9501104 | 钢制 | 黑色 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-0501104 | 钢制 | 黑色 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0501105 | 钢制 | 黑色 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-1501105 | 钢制 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1501106 | 钢制 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-2501108 | 钢制 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-9511103 | 不锈钢 | 黑色 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9511104 | 不锈钢 | 黑色 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-0511104 | 不锈钢 | 黑色 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0511105 | 不锈钢 | 黑色 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-1511105 | 不锈钢 | 黑色 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1511106 | 不锈钢 | 黑色 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-2511108 | 不锈钢 | 黑色 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-9501403 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9501404 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-0501404 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0501405 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-1501405 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1501406 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-2501408 | 钢制 | 红色 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-9511403 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-9511404 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 04232-0511404 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-0511405 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 04232-1511405 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-1511406 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-2511408 | 不锈钢 | 红色 RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
|