订货号 | 旧版 norelem 订货号 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-16-1502205 | 04232-1502205 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-16-1502206 | 04232-1502206 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-16-2502208 | 04232-2502208 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
钢制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制双头螺栓 |
更多信息 |
订货号 | 旧版 norelem 订货号 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | 行程 S | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-16-1502205X20 | 04232-1502205X20 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04232-16-1502205X30 | 04232-1502205X30 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04232-16-1502205X40 | 04232-1502205X40 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04232-16-1502205X50 | 04232-1502205X50 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04232-16-1502206X20 | 04232-1502206X20 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04232-16-1502206X30 | 04232-1502206X30 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04232-16-1502206X40 | 04232-1502206X40 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04232-16-1502206X50 | 04232-1502206X50 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 根据要求 | | 04232-16-2502208X25 | 04232-2502208X25 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 04232-16-2502208X30 | 04232-2502208X30 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 04232-16-2502208X40 | 04232-2502208X40 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 04232-16-2502208X50 | 04232-2502208X50 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 04232-16-2502210X25 | 04232-2502210X25 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 04232-16-2502210X30 | 04232-2502210X30 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 04232-16-2502210X40 | 04232-2502210X40 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 04232-16-2502210X50 | 04232-2502210X50 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 根据要求 | |
|