04232-16_IG
钢制凸轮手柄,带内螺纹,塑料压力垫圈
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
偏心夹具
钢制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制双头螺栓
钢制凸轮手柄,带内螺纹,塑料压力垫圈
商品描述/产品说明
产品说明
产品描述:
偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:
把手,钢制 1.0401。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
轴销材质为不锈钢 1.4305。
规格:
把手经蓝色钝化处理。
压力垫圈为黑色。
亮色轴销。
提示:
塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。
附件:
对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
04232-16_IG_Datasheet_32214--zh
213 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
旧版 norelem 订货号
D
D1
D2
B
B1
H
H1
A
A1
行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD
配件
价格
订购
04232-16-1502205
04232-1502205
M5
16
9
21,5
15
14,7
22,2
70,4
79,2
1,2
4
120
根据要求
04232-16-1502206
04232-1502206
M6
16
9
21,5
15
14,7
22,2
70,4
79,2
1,2
4
120
根据要求
04232-16-2502208
04232-2502208
M8
25
11
33,3
24
18,3
28,8
96
108
1,5
8
350
根据要求
本类目的其他商品
04232-16_AG
钢制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制双头螺栓