norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓
04233-04

可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:

把手材质为不锈钢 1.4308。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4305。

规格:把手经电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈为黑色。
轴销和螺柱,亮色。
提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。
塑料具有如下特性:在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。
附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
图纸提示:
1) 销钉,用于对 锁紧手柄进行精调
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04233-04 可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓 253 kB

图纸

可调式不锈钢凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓

商品选择/筛选

订货号旧版 norelem 订货号主体
表面
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04233-04-7512003X10-经电解抛光处理M310,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04233-04-7512003X15-经电解抛光处理M310,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04233-04-7512003X30-经电解抛光处理M310,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04233-04-8512003X10-经电解抛光处理M310,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04233-04-8512003X15-经电解抛光处理M310,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04233-04-8512003X30-经电解抛光处理M310,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04233-04-9512003X1004233-9512003X10经电解抛光处理M310,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-04-9512003X1504233-9512003X15经电解抛光处理M310,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-04-9512003X3004233-9512003X30经电解抛光处理M310,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-04-7512004X10-经电解抛光处理M410,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04233-04-7512004X15-经电解抛光处理M410,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04233-04-7512004X30-经电解抛光处理M410,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04233-04-8512004X10-经电解抛光处理M410,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04233-04-8512004X15-经电解抛光处理M410,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04233-04-8512004X30-经电解抛光处理M410,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04233-04-9512004X1004233-9512004X10经电解抛光处理M410,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-04-9512004X1504233-9512004X15经电解抛光处理M410,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-04-9512004X3004233-9512004X30经电解抛光处理M410,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-04-0512004X1504233-0512004X15经电解抛光处理M413,88181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04233-04-0512004X2004233-0512004X20经电解抛光处理M413,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-04-0512004X3004233-0512004X30经电解抛光处理M413,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-04-0512005X2004233-0512005X20经电解抛光处理M513,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-04-0512005X3004233-0512005X30经电解抛光处理M513,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-04-0512005X4004233-0512005X40经电解抛光处理M513,88181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04233-04-0512005X5004233-0512005X50经电解抛光处理M513,88181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04233-04-1512005X2004233-1512005X20经电解抛光处理M516921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04233-04-1512005X3004233-1512005X30经电解抛光处理M516921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04233-04-1512005X4004233-1512005X40经电解抛光处理M516921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04233-04-1512005X5004233-1512005X50经电解抛光处理M516921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04233-04-1512006X2004233-1512006X20经电解抛光处理M616921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04233-04-1512006X3004233-1512006X30经电解抛光处理M616921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04233-04-1512006X4004233-1512006X40经电解抛光处理M616921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04233-04-1512006X5004233-1512006X50经电解抛光处理M616921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04233-04-2512008X2504233-2512008X25经电解抛光处理M8251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-04-2512008X3004233-2512008X30经电解抛光处理M8251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-04-2512008X4004233-2512008X40经电解抛光处理M8251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-04-2512008X5004233-2512008X50经电解抛光处理M8251133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04233-04-2512010X2504233-2512010X25经电解抛光处理M10251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-04-2512010X3004233-2512010X30经电解抛光处理M10251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-04-2512010X4004233-2512010X40经电解抛光处理M10251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-04-2512010X5004233-2512010X50经电解抛光处理M10251133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04233-04-7512303X10-喷丸M310,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04233-04-7512303X15-喷丸M310,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04233-04-7512303X30-喷丸M310,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04233-04-8512303X10-喷丸M310,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04233-04-8512303X15-喷丸M310,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04233-04-8512303X30-喷丸M310,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04233-04-9512303X1004233-9512303X10喷丸M310,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-04-9512303X1504233-9512303X15喷丸M310,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-04-9512303X3004233-9512303X30喷丸M310,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-04-7512304X10-喷丸M410,7613,811,5913,52227,51010,550 根据要求
04233-04-7512304X15-喷丸M410,7613,811,5913,52227,51510,550 根据要求
04233-04-7512304X30-喷丸M410,7613,811,5913,52227,53010,550 根据要求
04233-04-8512304X10-喷丸M410,7614,411,5913,52833,51010,645 根据要求
04233-04-8512304X15-喷丸M410,7614,411,5913,52833,51510,645 根据要求
04233-04-8512304X30-喷丸M410,7614,411,5913,52833,53010,645 根据要求
04233-04-9512304X1004233-9512304X10喷丸M410,7614,411,5913,536,241,71011,590 根据要求
04233-04-9512304X1504233-9512304X15喷丸M410,7614,411,5913,536,241,71511,590 根据要求
04233-04-9512304X3004233-9512304X30喷丸M410,7614,411,5913,536,241,73011,590 根据要求
04233-04-0512304X1504233-0512304X15喷丸M413,88181311,417,252,359,11512,5100 根据要求
04233-04-0512304X2004233-0512304X20喷丸M413,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-04-0512304X3004233-0512304X30喷丸M413,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-04-0512305X2004233-0512305X20喷丸M513,88181311,417,252,359,12012,5100 根据要求
04233-04-0512305X3004233-0512305X30喷丸M513,88181311,417,252,359,13012,5100 根据要求
04233-04-0512305X4004233-0512305X40喷丸M513,88181311,417,252,359,14012,5100 根据要求
04233-04-0512305X5004233-0512305X50喷丸M513,88181311,417,252,359,15012,5100 根据要求
04233-04-1512305X2004233-1512305X20喷丸M516921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04233-04-1512305X3004233-1512305X30喷丸M516921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04233-04-1512305X4004233-1512305X40喷丸M516921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04233-04-1512305X5004233-1512305X50喷丸M516921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04233-04-1512306X2004233-1512306X20喷丸M616921,51514,722,270,479,2201,24120 根据要求
04233-04-1512306X3004233-1512306X30喷丸M616921,51514,722,270,479,2301,24120 根据要求
04233-04-1512306X4004233-1512306X40喷丸M616921,51514,722,270,479,2401,24120 根据要求
04233-04-1512306X5004233-1512306X50喷丸M616921,51514,722,270,479,2501,24120 根据要求
04233-04-2512308X2504233-2512308X25喷丸M8251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-04-2512308X3004233-2512308X30喷丸M8251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-04-2512308X4004233-2512308X40喷丸M8251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-04-2512308X5004233-2512308X50喷丸M8251133,32418,328,896108501,58350 根据要求
04233-04-2512310X2504233-2512310X25喷丸M10251133,32418,328,896108251,58350 根据要求
04233-04-2512310X3004233-2512310X30喷丸M10251133,32418,328,896108301,58350 根据要求
04233-04-2512310X4004233-2512310X40喷丸M10251133,32418,328,896108401,58350 根据要求
04233-04-2512310X5004233-2512310X50喷丸M10251133,32418,328,896108501,58350 根据要求