norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
04350
偏心夹具,中端夹紧
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
偏心夹具
偏心夹具,中端夹紧
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
偏心轮材质为调质钢 1.7220,
压板材质为调质钢 1.1191。
规格:
黑色氧化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04350 偏心夹具,中端夹紧
248 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
L
L1
L2
B
S
H1
max.
H2
D
D1
SW
CAD
配件
价格
订购
04350-08
104±2
39
37
20
12
28
74
M8
25
13
根据要求
04350-10
123±2
49
46
25
16
39
92
M10
30
17
根据要求
04350-12
146±3
61
58
32
20
49
120
M12
30
19
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>
04232
塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱
04232
铝制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱
04232
钢制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱
04232
不锈钢凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱
04232
不锈钢凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,压力垫圈和不锈钢双头螺栓
04232-10
铝制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓
04232-12
不锈钢凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓
04232-14
塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓
04232-16
钢制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制双头螺栓
04233
塑料可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83