norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制版本:
回火至 1000 - 1200 N/mm²,经氧化处理。
不锈钢版本:
回火至 900 - 1050 N/mm²,抛光。
提示:适用:
偏心把手 04290 和 04310。
吊环螺栓 07180 和 07181.
叉形件 07620.
优点:外径经打磨处理。
高尺寸精度。
适用于作为备件。
包含适配的卡簧。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04250 轴销 钢或不锈钢 168 kB

图纸

轴销 钢或不锈钢

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
D1LL1M1D3CAD配件价格订购
04250-05钢制518130,710,7 根据要求
04250-06钢制622170,812,2 根据要求
04250-08钢制830250,915,2 根据要求
04250-081钢制820160,915,2 根据要求
04250-082钢制827210,915,2 根据要求
04250-10钢制1037321,117,6 根据要求
04250-101钢制1025201,117,6 根据要求
04250-102钢制1035291,117,6 根据要求
04250-12钢制1246401,119,6 根据要求
04250-121钢制1231251,119,6 根据要求
04250-122钢制1237311,119,6 根据要求
04250-14钢制1444371,122 根据要求
04250-16钢制1648411,124,4 根据要求
04250-18钢制1858511,326,8 根据要求
04250-105不锈钢518130,710,7 根据要求
04250-106不锈钢622170,812,2 根据要求
04250-108不锈钢820160,915,2 根据要求
04250-1081不锈钢827210,915,2 根据要求
04250-1082不锈钢830250,915,2 根据要求
04250-110不锈钢1025201,117,6 根据要求
04250-1101不锈钢1035291,117,6 根据要求
04250-1102不锈钢1037321,117,6 根据要求
04250-112不锈钢1231251,119,6 根据要求
04250-1121不锈钢1237311,119,6 根据要求
04250-1122不锈钢1246401,119,6 根据要求
04250-114不锈钢1444371,122 根据要求
04250-116不锈钢1648411,124,4 根据要求
04250-118不锈钢1858511,326,8 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83