norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱
04233

不锈钢可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手,不锈钢 1.4308。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴销、垫圈和不锈钢螺柱 1.4305。

规格:把手经电解或抛光处理。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓、垫圈和螺柱为亮色。
提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。
塑料具有如下特性:在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。
图纸提示:
1) 销钉,用于对 锁紧手柄进行精调
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04233 不锈钢可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 219 kB

图纸

不锈钢可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱

商品选择/筛选

订货号主体
表面
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04233-9512003X10经电解抛光处理M312614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04233-9512003X15经电解抛光处理M312614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04233-9512003X30经电解抛光处理M312614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04233-9512004X10经电解抛光处理M412614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04233-9512004X15经电解抛光处理M412614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04233-9512004X30经电解抛光处理M412614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04233-0512004X15经电解抛光处理M415,48181311,21752,359,11512,5100 根据要求
04233-0512004X20经电解抛光处理M415,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04233-0512004X30经电解抛光处理M415,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04233-0512005X20经电解抛光处理M515,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04233-0512005X30经电解抛光处理M515,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04233-0512005X40经电解抛光处理M515,48181311,21752,359,14012,5100 根据要求
04233-0512005X50经电解抛光处理M515,48181311,21752,359,15012,5100 根据要求
04233-1512005X20经电解抛光处理M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04233-1512005X30经电解抛光处理M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04233-1512005X40经电解抛光处理M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04233-1512005X50经电解抛光处理M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04233-1512006X20经电解抛光处理M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04233-1512006X30经电解抛光处理M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04233-1512006X40经电解抛光处理M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04233-1512006X50经电解抛光处理M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04233-2512008X25经电解抛光处理M827,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04233-2512008X30经电解抛光处理M827,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04233-2512008X40经电解抛光处理M827,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04233-2512008X50经电解抛光处理M827,11133,3241828,596108501,58350 根据要求
04233-2512010X25经电解抛光处理M1027,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04233-2512010X30经电解抛光处理M1027,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04233-2512010X40经电解抛光处理M1027,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04233-2512010X50经电解抛光处理M1027,11133,3241828,596108501,58350 根据要求
04233-9512303X10喷丸M312614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04233-9512303X15喷丸M312614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04233-9512303X30喷丸M312614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04233-9512304X10喷丸M412614,411,591336,241,71011,590 根据要求
04233-9512304X15喷丸M412614,411,591336,241,71511,590 根据要求
04233-9512304X30喷丸M412614,411,591336,241,73011,590 根据要求
04233-0512304X15喷丸M415,48181311,21752,359,11512,5100 根据要求
04233-0512304X20喷丸M415,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04233-0512304X30喷丸M415,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04233-0512305X20喷丸M515,48181311,21752,359,12012,5100 根据要求
04233-0512305X30喷丸M515,48181311,21752,359,13012,5100 根据要求
04233-0512305X40喷丸M515,48181311,21752,359,14012,5100 根据要求
04233-0512305X50喷丸M515,48181311,21752,359,15012,5100 根据要求
04233-1512305X20喷丸M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04233-1512305X30喷丸M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04233-1512305X40喷丸M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04233-1512305X50喷丸M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04233-1512306X20喷丸M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 根据要求
04233-1512306X30喷丸M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 根据要求
04233-1512306X40喷丸M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 根据要求
04233-1512306X50喷丸M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 根据要求
04233-2512308X25喷丸M827,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04233-2512308X30喷丸M827,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04233-2512308X40喷丸M827,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04233-2512308X50喷丸M827,11133,3241828,596108501,58350 根据要求
04233-2512310X25喷丸M1027,11133,3241828,596108251,58350 根据要求
04233-2512310X30喷丸M1027,11133,3241828,596108301,58350 根据要求
04233-2512310X40喷丸M1027,11133,3241828,596108401,58350 根据要求
04233-2512310X50喷丸M1027,11133,3241828,596108501,58350 根据要求