norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓
04232-14

塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:

把手材质为塑料 PA 6.6,玻璃纤维增强。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
不锈钢轴销 1.4305。
螺柱材质为不锈钢,强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。

规格:黑色或 RAL3020 交通红把手。
黑色压力垫圈。
轴螺栓为亮色。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04232-14_Datasheet_32182--zh 241 kB

图片(总概述)

塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓

商品选择/筛选

订货号旧版 norelem 订货号螺纹类型材料主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-14-152110504232-1521105内螺纹钢制黑色M516922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-152110604232-1521106内螺纹钢制黑色M616922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-252110804232-2521108内螺纹钢制黑色M825113324,216,327,9100110-1,55170 根据要求
04232-14-153110504232-1531105内螺纹不锈钢黑色M516922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-153110604232-1531106内螺纹不锈钢黑色M616922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-253110804232-2531108内螺纹不锈钢黑色M825113324,216,327,9100110-1,55170 根据要求
04232-14-1521840504232-15218405内螺纹钢制红色 RAL 3020M516922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-1521840604232-15218406内螺纹钢制红色 RAL 3020M616922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-2521840804232-25218408内螺纹钢制红色 RAL 3020M825113324,216,327,9100110-1,55170 根据要求
04232-14-1531840504232-15318405内螺纹不锈钢红色 RAL 3020M516922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-1531840604232-15318406内螺纹不锈钢红色 RAL 3020M616922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-2531840804232-25318408内螺纹不锈钢红色 RAL 3020M825113324,216,327,9100110-1,55170 根据要求
04232-14-1521105X2004232-1521105X20外螺纹钢制黑色M516922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-1521105X3004232-1521105X30外螺纹钢制黑色M516922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-1521105X4004232-1521105X40外螺纹钢制黑色M516922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-1521105X5004232-1521105X50外螺纹钢制黑色M516922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-1521106X2004232-1521106X20外螺纹钢制黑色M616922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-1521106X3004232-1521106X30外螺纹钢制黑色M616922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-1521106X4004232-1521106X40外螺纹钢制黑色M616922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-1521106X5004232-1521106X50外螺纹钢制黑色M616922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-2521108X2504232-2521108X25外螺纹钢制黑色M825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-2521108X3004232-2521108X30外螺纹钢制黑色M825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-2521108X4004232-2521108X40外螺纹钢制黑色M825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-2521108X5004232-2521108X50外螺纹钢制黑色M825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-2521110X2504232-2521110X25外螺纹钢制黑色M1025113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-2521110X3004232-2521110X30外螺纹钢制黑色M1025113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-2521110X4004232-2521110X40外螺纹钢制黑色M1025113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-2521110X5004232-2521110X50外螺纹钢制黑色M1025113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-1531105X2004232-1531105X20外螺纹不锈钢黑色M516922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-1531105X3004232-1531105X30外螺纹不锈钢黑色M516922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-1531105X4004232-1531105X40外螺纹不锈钢黑色M516922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-1531105X5004232-1531105X50外螺纹不锈钢黑色M516922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-1531106X2004232-1531106X20外螺纹不锈钢黑色M616922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-1531106X3004232-1531106X30外螺纹不锈钢黑色M616922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-1531106X4004232-1531106X40外螺纹不锈钢黑色M616922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-1531106X5004232-1531106X50外螺纹不锈钢黑色M616922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-2531108X2504232-2531108X25外螺纹不锈钢黑色M825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-2531108X3004232-2531108X30外螺纹不锈钢黑色M825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-2531108X4004232-2531108X40外螺纹不锈钢黑色M825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-2531108X5004232-2531108X50外螺纹不锈钢黑色M825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-2531110X2504232-2531110X25外螺纹不锈钢黑色M1025113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-2531110X3004232-2531110X30外螺纹不锈钢黑色M1025113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-2531110X4004232-2531110X40外螺纹不锈钢黑色M1025113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-2531110X5004232-2531110X50外螺纹不锈钢黑色M1025113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-15218405X2004232-15218405X20外螺纹钢制红色 RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-15218405X3004232-15218405X30外螺纹钢制红色 RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-15218405X4004232-15218405X40外螺纹钢制红色 RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-15218405X5004232-15218405X50外螺纹钢制红色 RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-15218406X2004232-15218406X20外螺纹钢制红色 RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-15218406X3004232-15218406X30外螺纹钢制红色 RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-15218406X4004232-15218406X40外螺纹钢制红色 RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-15218406X5004232-15218406X50外螺纹钢制红色 RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-25218408X2504232-25218408X25外螺纹钢制红色 RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-25218408X3004232-25218408X30外螺纹钢制红色 RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-25218408X4004232-25218408X40外螺纹钢制红色 RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-25218408X5004232-25218408X50外螺纹钢制红色 RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-25218410X2504232-25218410X25外螺纹钢制红色 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-25218410X3004232-25218410X30外螺纹钢制红色 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-25218410X4004232-25218410X40外螺纹钢制红色 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-25218410X5004232-25218410X50外螺纹钢制红色 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-15318405X2004232-15318405X20外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-15318405X3004232-15318405X30外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-15318405X4004232-15318405X40外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-15318405X5004232-15318405X50外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-15318406X2004232-15318406X20外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-15318406X3004232-15318406X30外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-15318406X4004232-15318406X40外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-15318406X5004232-15318406X50外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-25318408X2504232-25318408X25外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-25318408X3004232-25318408X30外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-25318408X4004232-25318408X40外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-25318408X5004232-25318408X50外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-25318410X2504232-25318410X25外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-25318410X3004232-25318410X30外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-25318410X4004232-25318410X40外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-25318410X5004232-25318410X50外螺纹不锈钢红色 RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 根据要求