norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:GJL 300.规格:支撑面和夹紧面经打磨处理。提示:栅格间距 50 ±0.02 mm。
支架用于模块化夹具的搭建。其可以精确定位并安装在栅格系统上。如此栅格孔的位置可延续至较高夹紧面上。
支架还可用作夹紧较小工件的主体。
通过轴肩螺栓 07533-112065 固定系统尺寸 M12 的支架。通过轴肩螺栓 07533-116065 固定系统尺寸 M16 的支架。
用于锁闭栅格孔的保护塞必须另行订购。
图纸提示:
1) 格栅孔
2) 轴肩螺栓安装孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01247-05 灰口铸铁支架 带栅格孔 213 kB
 格栅孔和格栅间距 M12、M16 技术资料 243 kB

图纸

灰口铸铁支架 带栅格孔

商品选择/筛选

订货号LBHD

D1N1=格栅孔数量固定孔
数量
状态CAD配件价格订购
01247-05-21220151520015015012M121510 根据要求
01247-05-212251520125015020012M122114 根据要求
01247-05-21225152025015020012M122114余货根据要求
01247-05-21620151520015015016M161510 根据要求
01247-05-216251520125015020016M162114 根据要求