01247-05
微型灰口铸铁支架 带栅格孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
加装部件
微型灰口铸铁支架 带栅格孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 300.
规格:
支撑面和夹紧面经打磨处理。
提示:
栅格间距 50 ±0.02 mm。
支架用于模块化夹具的搭建。其可以精确定位并安装在栅格系统上。如此栅格孔的位置可延续至较高夹紧面上。
支架还可用作夹紧较小工件的主体。
通过轴肩螺栓 07533-112065 固定系统尺寸 M12 的支架。
通过轴肩螺栓 07533-116065 固定系统尺寸 M16 的支架。
用于锁闭栅格孔的保护塞必须另行订购。
图纸提示:
1) 螺纹孔
2) 轴肩螺栓安装孔
3) 内六角螺栓的通孔 DIN 912
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01247-05 微型灰口铸铁支架 带栅格孔
222 kB
技术说明格栅孔和格栅孔距 M12
243 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
L
B
H
D
D1
D3
CAD
配件
价格
订购
01247-05-21212598125
125
98
125
12
M12
M12
根据要求
01247-05-21612598125
125
98
125
16
M16
M16
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
01245
单面窄的灰口铸铁弯板
带预加工夹紧面
01245
单面窄的灰口铸铁弯板
带栅格孔
01247-05
灰口铸铁支架
带预加工夹紧面
01247-05
微型灰口铸铁支架
带预加工夹紧面
01247-05
灰口铸铁支架
带栅格孔
01247-05
固定块 M 型
01247-05
垫块 D 型
01247-05
垫块 E 型
01247-05
垫块 M 型
01247-06
灰口铸铁厚度垫块
H 型,短款
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>