01247-06
灰口铸铁厚度垫块 H 型,短款
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
加装部件
灰口铸铁厚度垫块 H 型,短款
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
GJL 300.
规格:
支撑面和夹紧面经打磨处理。
提示:
厚度垫块通过模块化方式搭建夹具。可能有多个厚度垫块叠加安装。在最顶部的厚度垫块上安装支撑元件夹紧装置和挡块。使用圆柱头螺丝 DIN 912 固定厚度垫块。
图纸提示:
1) 螺纹孔
2) 内六角螺栓的通孔 DIN 912
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01247-06 灰口铸铁厚度垫块 H 型,短款
269 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D1
D3
H
L
CAD
配件
价格
订购
01247-06-21208585100
M12
M12
100
85
根据要求
01247-06-21208585125
M12
M12
125
85
根据要求
01247-06-21608585100
M16
M16
100
85
根据要求
01247-06-21608585125
M16
M16
125
85
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
01245
单面窄的灰口铸铁弯板
带预加工夹紧面
01245
单面窄的灰口铸铁弯板
带栅格孔
01247-05
灰口铸铁支架
带预加工夹紧面
01247-05
微型灰口铸铁支架
带预加工夹紧面
01247-05
灰口铸铁支架
带栅格孔
01247-05
微型灰口铸铁支架
带栅格孔
01247-05
固定块 M 型
01247-05
垫块 D 型
01247-05
垫块 E 型
01247-05
垫块 M 型
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>