norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。
支撑面经加工处理。
提示:垫块用于达到特定的支撑高度。垫块中的附加螺纹孔用于接收其他夹具元件。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01247-05 垫块 D 型 349 kB

图纸

垫块 D 型

商品选择/筛选

订货号AB
通孔
用于螺栓 DIN 912
CD

EFGHJ重量
kg
CAD配件价格订购
01247-05-1401202525M12M12122585501051.218 根据要求
01247-05-1401203232M12M12193285501051.56 根据要求
01247-05-1401204040M12M12273085501051.97 根据要求
01247-05-1401205050M12M12373085501052.5 根据要求
01247-05-1401602525M16M1682585501051.039 根据要求
01247-05-1401603232M16M16153285501051.33 根据要求
01247-05-1401604040M16M16233585501051.7 根据要求
01247-05-1401605050M16M16333585501052.123 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83