norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
01247-05
垫块 E 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
加装部件
垫块 E 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
黑色氧化处理。
支撑面经加工处理。
提示:
垫块用于达到特定的支撑高度。垫块中的附加螺纹孔用于接收其他夹具元件。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01247-05 垫块 E 型
311 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
通孔
用于螺栓 DIN 912
C
D
E
F
G
重量
kg
CAD
配件
价格
订购
01247-05-14212025
25
M12
M12
12
25
85
50
1.208
根据要求
01247-05-14212032
32
M12
M12
19
25
85
50
1.52
根据要求
01247-05-14212040
40
M12
M12
27
30
85
50
1.95
根据要求
01247-05-14212050
50
M12
M12
37
30
85
50
2.454
根据要求
01247-05-14216025
25
M16
M16
8
25
85
50
1.005
根据要求
01247-05-14216032
32
M16
M16
15
32
85
50
1.289
根据要求
01247-05-14216040
40
M16
M16
23
35
85
50
1.68
根据要求
01247-05-14216050
50
M16
M16
33
35
85
50
2.18
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
01245
单面窄的灰口铸铁弯板
带预加工夹紧面
01245
单面窄的灰口铸铁弯板
带栅格孔
01247-05
灰口铸铁支架
带预加工夹紧面
01247-05
微型灰口铸铁支架
带预加工夹紧面
01247-05
灰口铸铁支架
带栅格孔
01247-05
微型灰口铸铁支架
带栅格孔
01247-05
固定块 M 型
01247-05
垫块 D 型
01247-05
垫块 M 型
01247-06
灰口铸铁厚度垫块
H 型,短款
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83